A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. Ez egyrészt érzékelők gyors inpulzussorozatainak rögzítésére, másrészt inkrementális jeladók által szolgáltatott pozíciók rögzítésére szolgál. A modul két számláló bemenetet egyesít gyors számláló impulzusok értékelésére, és két inkrementális jeladóbemenetet helyzetmérésre.
AXL F CNT2 INC2 XC 1F
-
Funkciómodul
2701239
Axioline F, Funkciómodul, Számlálóbemenetek: 2, Inkrementális értékadó bemenet: 2, EIA-422 szerinti szimmetrikus jeladók és aszimmetrikus jeladók, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, Digitális kimenetek: 2, 24 V DC, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
LR
Engedély azonosítója: LR2480202TA-02PRS
Engedély azonosítója: TE/1020/880590/21BSH
Engedély azonosítója: 840RINA
Engedély azonosítója: ELE008423XG001ABS
Engedély azonosítója: 23-2449604-PDAcULus Listed
Engedély azonosítója: E238705IECEx
Engedély azonosítója: IECEx ULD 20.0026XATEX
Engedély azonosítója: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Engedély azonosítója: E366272CCC
Engedély azonosítója: 2021122309114456_CNKompatibilis termékek
Az Ön előnyei
2 csatorna, csatornánként választható counter (számláló) funkció vagy a pozíciók érzékelése inkrementális jeladóval
Maximális bemeneti frekvencia: 300 kHz (egy csatorna bekötve) vagy 100 kHz (mindkét csatorna bekötve)
32 bites számláló (felfelé és lefelé)
Egy kimenet vezérlése két határértéktől függően
Számláló: a számlálás (Source) vezérlése egy vezérlőbemeneten keresztül (Gate)
Számláló: egyszeres vagy periodikus számlálás
Inkrementális jeladók jeleinek fogadása: szimmetrikus és aszimmetrikus inkrementális jeladók digitális jeleinek fogadása
Inkrementális jeladók jeleinek fogadása: lineáris vagy forgó tengelyek jeleinek kiértékelése
Mentett készülék-típustábla
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
Részben lakkozott nyomtatott áramköri lapok