A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. A teljesítménymérő modul a váltakozó áram közvetlen mérésére szolgál 5 A-ig, beleértve a nullavezető áramát és a fázisfeszültségeket 400 V AC-ig (fázis a nullavezetőhöz) vagy a fázis-fázis feszültségeket 690 V AC-ig (fázis a fázishoz). A modul váltakozó áramú hálózatok elemzésére szolgál. Az egység pl. elosztó rendszerekben áram, feszültség és teljesítmény mérésére, valamint torzítások és felharmonikusok meghatározására használható. A teljesítménymérő modullal effektív értékeket és pillanatnyi értékeket rögzíthet. Az "effektív érték" üzemmódban a modul háromfázisú hálózatok jellemzőit méri. A hálózat jellemzői a következők: fázisáramok, a nullavezető árama, fázis- és vonali feszültségek, hatásos, meddő és látszólagos teljesítmény, valamint a fázisok teljesítménytényezői és a frekvencia. A pillanatnyi értékek a mérőjel hullámformájának elemzésére szolgálnak.
AXL F PM EF 1F
-
Funkciómodul
2702671
Axioline F, teljesítménymérő modul, bemenő feszültség: max. 400 V AC (fázis/nullavezető) vagy 690 V AC (fázis/fázis), bemenő áram: max. 5 A AC, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 Mbit/s, védettség: IP20, busz-aljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
cUL Listed
Engedély azonosítója: E357804cUL Listed
Engedély azonosítója: E357804UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E357804Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
4 bemenet, 0 A AC ... 5 A AC fázis- és nullavezető áramokhoz
3 bemenet külső vezetők feszültségei számára 690 V AC-ig, közvetlen csatlakoztatás
Felharmonikusok elemzése
Maximális értékek meghatározása
Energiamérő
Folyamatadatok frissítése < 500 μs
IT-hálózatokban való használatra is alkalmas