A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. Az ellenállásos hőmérséklet-érzékelők jeleinek rögzítésére szolgál. A modul a DIN EN 60751 és a SAMA szabványok szerinti összes szokásos platina- és nikkelérzékelőt támogatja. Emellett a Cu10, Cu50, Cu53 és különböző KTY8x szenzortípusokat is támogatja.
AXL F RTD8 XC 1F
-
Hőmérsékletmodul
2701235
Axioline F, Hőmérsékletmérő modul, Analóg bemenetek: 8 (rezisztív hőmérsékletérzékelőkhöz), csatlakozástechnika: 2, 3, 4 vezetékes (árnyékolt), átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, Szélsőséges feltételekhez való változatok, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
LR
Engedély azonosítója: LR2480202TA-02PRS
Engedély azonosítója: TE/1020/880590/21BSH
Engedély azonosítója: 840RINA
Engedély azonosítója: ELE008423XG001ABS
Engedély azonosítója: 23-2449604-PDAcULus Listed
Engedély azonosítója: E238705Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
8 analóg bemeneti csatorna hőmérséklet-mérőellenállások (RTD) csatlakoztatásához
500 Ω-os és 5 kΩ-os lineáris bemenetek
2-, 3- és 4-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
Integrált, digitális szenzorlinearizálás
Nominált mérési érték ábrázolás közvetlenül °C, °F vagy Ω mértékegységben
A mért érték kijelzése 16 bites vagy lebegőpontos formátumban
Programozható szűrő
Rövidzárvédett bemenetek
Hőstabilitás
Rendkívül nagyfokú zavarállóság
Alacsony zavarkibocsátás
Installációfelügyelet a "Channel Scout" csatornakeresési funkcióval
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
Részben lakkozott nyomtatott áramköri lapok
Mentett készülék-típustábla