AXL F CNT2 INC2 1F - Funkciómodul
2688093

Axioline F, Funkciómodul, Számlálóbemenetek: 2, Inkrementális értékadó bemenet: 2, EIA-422 szerinti szimmetrikus jeladók és aszimmetrikus jeladók, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, Digitális kimenetek: 2, 24 V DC, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

2 csatorna, csatornánként választható counter (számláló) funkció vagy a pozíciók érzékelése inkrementális jeladóval
Maximális bemeneti frekvencia: 300 kHz (egy csatorna bekötve) vagy 100 kHz (mindkét csatorna bekötve)
32 bites számláló (felfelé és lefelé)
Egy kimenet vezérlése két határértéktől függően
Számláló: a számlálás (Source) vezérlése egy vezérlőbemeneten keresztül (Gate)
Számláló: egyszeres vagy periodikus számlálás
Inkrementális jeladók jeleinek fogadása: szimmetrikus és aszimmetrikus inkrementális jeladók digitális jeleinek fogadása
Inkrementális jeladók jeleinek fogadása: lineáris vagy forgó tengelyek jeleinek kiértékelése
Mentett készülék-típustábla