A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. Digitális jelek rögzítésére és kiadására szolgál. A zavarállóság növeléséhez a bemenetek szűrési ideje beállítható. A 100 μs szűrési idő lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy applikatív módon egy max. 5 kHz-es bemeneti frekvenciával rendelkező számlálófunkciót valósítson meg. A kimenetek zárlat és túlterhelés elleni védelemmel rendelkeznek.
AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H
-
Digitális modul
2702291
Axioline F, Digitális beviteli/kimeneti modul, Digitális bemenetek: 16, 24 V DC, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, Digitális kimenetek: 8, 24 V DC, 2 A, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 35 mm |
| Magasság | 129,9 mm |
| Mélység | 54 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | A mélység a TH 35-7.5 (EN 60715 szerint) kalapsín alkalmazásakor érvényes. |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Axioline F Lokalbus | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | Busz-aljzatmodul |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
| Modul | |
| ID kód (hex) | nincs |
| Beviteli címtartomány | 2 Byte |
| Kiadási címtartomány | 2 Byte |
| Paraméteradatok szükségessége | 3 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 7 Byte |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| A bemenet leírása | EN 61131-2 , 1. és 3. típus |
| Bemenetek száma | 16 |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 1 vezetékes |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | -3 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 11 V DC ... 30 V DC |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| Névleges bemenő áram UIN esetén | 2,4 mA |
| Bemeneti szűrési idő | 3000 µs (Alapértelmezett) |
| 1000 µs | |
| < 100 µs | |
| Védőkapcsolás | Polaritástévesztés-védelem a bemeneteken; párhuzamos dióda (30 V, 5 s) |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2 vezetékes |
| Kimenetek száma | 8 |
| Védőkapcsolás | A kimenetek túlterhelés-védelme, zárlatvédelem; elektronikus |
| Kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Az induktív lekapcsolófeszültség korlátozása | -25,8 V ... -15 V |
| Maximális kimeneti áram modulonként | max. 16 A (külső biztosítás szükséges; ha az összegáram meghaladja a 8 A-t, a tápellátást csatlakoztassa a betáplálásnál párhuzamosan mindkét csatlakozási ponton keresztül!) |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Terhelés, perc | 10 kΩ |
| Kimeneti feszültség kikapcsolt állapotban | max. 1 V |
| Kimeneti áram kikapcsolt állapotban | max. 300 µA |
| Névleges induktív terhelés | max. 48 VA (1,2 H, 12 Ω, névleges feszültségen) |
| Névleges lámpaterhelés | max. 48 W (névleges feszültségnél) |
| Névleges ohmos terhelés | max. 48 W (12 Ω, névleges feszültségen) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 3000 másodpercenként (legalább 50 mA terhelőáram esetén) |
| max. 1 másodpercenként (induktív névleges terhelés esetén) | |
| max. 4 másodpercenként (névleges lámpaterhelés esetén) | |
| Visszfeszültségállóság rövid impulzusokkal szemben | feltételekkel visszfeszültségálló 0,5 A áram esetén, 1 s-ig |
| Viselkedés túlterhelés esetén | Lekapcsolás automatikus újraindítással |
| Viselkedés induktív túlterhelés esetén | A kimenet tönkremehet |
| Jelkésleltetés | max. 150 µs (bekapcsoláskor) |
| max. 150 µs (kikapcsoláskor, legalább 50 mA terhelőáramnál) | |
| Túláram-lekapcsolás | a következőtől 2,1 A |
| Kimeneti áram testszakadás esetén kikapcsolt állapotban | < 1 mA |
| Termékcsalád | Axioline F |
| Kialakítás | blokk-moduláris |
| Beépítési helyzet | tetszőleges (nincs hőmérsékletfüggő csökkenés (derating)) |
| Szállítási terjedelem | busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 7,95 W |
| Potenciálok: Az Axioline F lokális busz tápellátása (UBus) | |
| Tápfeszültség | 5 V DC (buszfoglalat modulon keresztül) |
| Áramfelvétel | max. 120 mA (HW 01-ig) |
| max. 60 mA (HW 02-től) | |
| Potenciálok: (UIO) digitális be- és kimeneti modulok betáplálása | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 16 A (külső biztosítás szükséges; ha az összegáram meghaladja a 8 A-t, a tápellátást csatlakoztassa a betáplálásnál párhuzamosan mindkét csatlakozási ponton keresztül!) |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; elektronikus (35 V, 0,5 s) |
| Polaritásvédelem; párhuzamos dióda; 5 A-es külső biztosítással (csak az üzembe helyezéshez) | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: A helyi busz 5 V-os tápellátása (UBus) / 24 V-os tápellátás (perifériák) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: A helyi busz 5 V-os tápellátása (UBus) / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (periféria) / működési földelés | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Axioline F-dugasz (digitális bemenetek) |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az "Axioline F: Rendszer és telepítés" című felhasználói kézikönyvben a vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításokat. |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Axioline F-dugasz (digitális bemenetek) | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az "Axioline F: Rendszer és telepítés" című felhasználói kézikönyvben a vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításokat. |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Axioline F dugasz (tápellátás és digitális kimenetek) | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az "Axioline F: Rendszer és telepítés" című felhasználói kézikönyvben a vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításokat. |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 20 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőleges (nincs hőmérsékletfüggő csökkenés (derating)) |
| Cikkszám | 2702291 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI233 |
| Termékkulcs | DRI233 |
| GTIN | 4055626071848 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 213,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 111 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | e34c6e3f-b0ea-4932-8aae-7f82c1188017 |
Kompatibilis termékek
-
AXL F BS H - Buszcsatlakozó 2700992
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Jelölőcsík 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Jelölőcsík lapos 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808642
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Kábel 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Kábel 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Kábel 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kábel 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Kábel 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Kábel 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Kábel 1369909
Az Ön előnyei
16 digitális bemenet, az EN 61131-2 1. típus és 3. típus szerint
24 V DC, 2,4 mA
1-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
A szűrési idő három fokozatban beállítható: < 100 µs, 1000 µs vagy 3000 µs
Maximális bemeneti frekvencia: 5 kHz
8 digitális kimenet
24 V DC, 2 A
2 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
Minimális frissítési idő < 100 µs
Mentett készülék-típustábla
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51