AXL F DO32/1 2H - Digitális modul
1004925

Axioline F, Digitális kimeneti modul, Digitális kimenetek: 32, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

32 digitális kimenet
24 V DC, 500 mA
1 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
Egycsatornás diagnosztika
Minimális frissítési idő < 100 µs
Mentett készülék-típustábla