Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

AXL SE CNT1 - Funkciómodul
1088131

Axioline Smart Elements, Funkciómodul, Számlálóbemenet: 1, Vezérlőbemenet: 1, Számlálásiirány-bemenet: 1, Digitális kimenet: 1, 24 V DC, 100 mA, védettség: IP20

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

32 bites számláló (felfelé és lefelé)
Maximális bemeneti frekvencia: 150 kHz
Egy kimenet vezérlése egy összehasonlító értéktől függően
A számlálás vezérlése egy hardveres vagy szoftveres vezérlőbemenettel (gate)
Egyszeres vagy periodikus számlálás
Védett 24 V-os szenzor/aktor tápellátás
Mentett készülék-típustábla