AXL SE DI16/1 - Digitális modul
1088127

Axioline Smart Elements, Digitális bemeneti modul, Digitális bemenetek: 16, 24 V DC, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, védettség: IP20

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

16 digitális bemenet, az EN 61131-2 1. típus és 3. típus szerint
Névleges feszültség: 24 V DC
Névleges áram: 2,4 mA
1-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
Szűrési idő < 1 ms
Mentett készülék-típustábla