Az Axioline Smart Element modulok Smart Element interfészekkel integrálhatók a rendszerbe. Ez a Smart Element digitális jeleket ad ki.
AXL SE DO16/1
-
Digitális modul
1088129
Axioline Smart Elements, Digitális kimeneti modul, Digitális kimenetek: 16, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, védettség: IP20
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 14,9 mm |
| Magasság | 62,2 mm |
| Mélység | 62 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Szín (Ház) | szürke (RAL 7042) |
| Smart Element interfész | |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | Card-Edge dugaszolható csatlakozók |
| Átviteli sebesség | Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
| Az üzemkész állapotig tartó indítási idő | < 500 ms |
| Programozói adatok (LocalbusSlave) | |
| folyamatadat-csatorna | 16 Bit |
| Beviteli címtartomány | 0 Byte |
| Kiadási címtartomány | 2 Byte |
| Terepi busz adattávirat (PROFIBUS) | |
| Paraméteradatok szükségessége | 9 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 6 Byte |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 1 vezetékes |
| Kimenetek száma | 16 |
| Védőkapcsolás | Zárlatvédelem, túlterhelés-védelem; elektronikus |
| Kimeneti feszültség | 24 V |
| Az induktív lekapcsolófeszültség korlátozása | -32,8 V DC ... -15 V DC |
| maximális terhelhetőség kimenetenként | max. 500 mA |
| Maximális kimeneti áram modulonként | max. 6 A (Gondoskodjon róla, hogy az áram ne lépje túl a maximálisan megengedett 6 A-t.) |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Terhelés, perc | 10 kΩ |
| Kimeneti feszültség kikapcsolt állapotban | max. 1 V |
| Kimeneti áram kikapcsolt állapotban | max. 300 µA |
| Névleges induktív terhelés | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, névleges feszültségnél) |
| Névleges lámpaterhelés | 12 W (névleges feszültségnél) |
| Névleges ohmos terhelés | 12 W (48 Ω, névleges feszültségnél) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 1200 másodpercenként (ohmos terhelésnél, legalább 50 mA terhelőáram) |
| max. 1 másodpercenként (induktív névleges terhelés esetén) | |
| max. 16 másodpercenként (névleges lámpaterhelés esetén) | |
| Visszfeszültségállóság rövid impulzusokkal szemben | feltételekkel visszfeszültségálló 0,5 A áram esetén, 1 s-ig |
| Viselkedés túlterhelés esetén | Lekapcsolás automatikus újraindítással |
| Viselkedés induktív túlterhelés esetén | A kimenet tönkremehet |
| Jelkésleltetés | max. 100 µs (bekapcsoláskor) |
| max. 100 µs (kikapcsoláskor, legalább 50 mA terhelőáramnál) | |
| Túláram-lekapcsolás | min. 0,7 A |
| Kimeneti áram testszakadás esetén kikapcsolt állapotban | < 1 mA |
| Terméktípus | I/O Komponensek |
| Termékcsalád | Axioline Smart Elements |
| Kialakítás | moduláris |
| Beépítési helyzet | Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,2 W |
| Potenciálok: A Smart Elementek logikafeszültsége (USE) | |
| Tápfeszültség | Card-Edge dugaszolható csatlakozón keresztül |
| Potenciálok: Periféria tápellátás (UP) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (Card-Edge dugaszolható csatlakozón keresztül) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 6 A |
| Áramfelvétel | min. 40 mA (csatlakoztatott periféria nélkül) |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
| Polaritásvédelem; párhuzamos dióda | |
| Biztosítás | Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Logika tápellátás / 24 V-os tápellátás (periféria) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Logika tápellátás / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os táplálás (periféria) / működési földelés | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Periféria |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az „Axioline Smart Elements” című felhasználói kézikönyv vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításait. |
| Kis vezeték-keresztmetszet és nagy áram esetén a kapocshely hőmérséklete akár 45 K fokkal is meghaladhatja a környezeti hőmérsékletet. | |
| A vezetékek kiválasztásakor vegye figyelembe azok IEC vagy UL szerinti megengedett üzemi hőmérsékletét. | |
| Periféria | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Tartsa be az „Axioline Smart Elements” című felhasználói kézikönyv vezeték-keresztmetszetekre vonatkozó utasításait. |
| Kis vezeték-keresztmetszet és nagy áram esetén a kapocshely hőmérséklete akár 45 K fokkal is meghaladhatja a környezeti hőmérsékletet. | |
| A vezetékek kiválasztásakor vegye figyelembe azok IEC vagy UL szerinti megengedett üzemi hőmérsékletét. | |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Mechanikai vizsgálat | |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | 5g |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | 30g |
| Tartós ütésvizsgálat az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | 10g |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Dugaszolható szerelés (Smart Element csatlakozóhely) |
| Beépítési helyzet | Ld. azt a rendszert, amelyben Ön a Smart Element-et használja |
| Cikkszám | 1088129 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRIB32 |
| Termékkulcs | DRIB32 |
| GTIN | 4055626888101 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 38,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 35 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1566ffa1-dd75-48e7-af6c-20ee81deec9e |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 1,732 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
AXL SE PD16 24V - Potenciál-elosztó 1337223
-
AXL SE PD16 GND - Potenciál-elosztó 1337224
-
AXL SE PD8/8 24V/GND - Potenciál-elosztó 1337225
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krimpelőfogó 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Krimpelőfogó 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Jelölőcímke 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Jelölőcsík 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Jelölő kapcsokhoz 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0830756
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Kábel 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Kábel 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Kábel 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kábel 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Kábel 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Kábel 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Kábel 1369909
Az Ön előnyei
16 digitális kimenet
24 V DC, 500 mA
1 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
A kimenetek helyettesítő értékkel kapcsolatos viselkedése a Smart Elementhez paraméterezhető
Mentett készülék-típustábla
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51