Szelepdugasz, Univerzális, 3-pólusú, Szelepdugasz A, Csavaros csatlakozás, kábeltömszelence M16, vezeték külső átmérője 5 mm ... 10 mm
Szelepdugaszok
A szelepdugaszokkal megbízhatóan vezérelheti az elektronikusan szabályozható szelepeit. A hőmérsékleti és a mechanikus behatások, vagy az olajokkal és zsírokkal való érintkezés gyakran erősen igénybe veszik a kockadugaszokat. A termékcsalád tökéletesen megfelel a zord alkalmazási körülményeknek. A strapabíró kialakítás és a fix felszerelés megbízható jelátvitelt biztosít.
Szelepdugasz, Univerzális, 3-pólusú, Szelepdugasz C (8 mm), Csavaros csatlakozás, kábeltömszelence M12, vezeték külső átmérője 4 mm ... 6 mm
Szelepdugasz, 3-pólusú, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Szelepdugasz A, a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda
Szelepdugasz, Univerzális, 3-pólusú, Szelepdugasz BI (11 mm), Csavaros csatlakozás, kábeltömszelence M16, vezeték külső átmérője 6 mm ... 8 mm
Szelepdugasz, 3-pólusú, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a Szelepdugasz BI (11 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda
Szelepdugasz, 3-pólusú, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a Szelepdugasz B (10 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda
Szelepdugasz, Univerzális, 3-pólusú, Szelepdugasz A, Csavaros csatlakozás, kábeltömszelence Pg9, vezeték külső átmérője 6 mm ... 8 mm
Szelepdugasz, Univerzális, 5-pólusú, Szelepdugasz AD (nyomáskapcsoló), Csavaros csatlakozás, kábeltömszelence M20 x 1,5, vezeték külső átmérője 6 mm ... 8 mm
Szelepdugasz, Univerzális, 3-pólusú, Szelepdugasz C (8 mm), Csavaros csatlakozás, kábeltömszelence M12, vezeték külső átmérője 4 mm ... 6 mm
Szelepdugasz, Univerzális, 3-pólusú, Szelepdugasz CI (9,4 mm), Csavaros csatlakozás, kábeltömszelence M12, vezeték külső átmérője 4 mm ... 6 mm
Önnek nyújtott előnyök
- Biztonságos jelátvitel a csavaros reteszeléssel történő fix szerelésnek köszönhetően
- Megbízható mechanikai igénybevétel, például ütés és rezgés esetén is
- Megbízható védelem porral és fröccsenő vízzel szemben az IP65-ös védelmi osztálynak köszönhetően
- Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló
Megbízható szelepvezérlés
Szelepdugaszaink öt különböző kialakítással, (A, B, BI, C, CI), valamint nyomáskapcsolókhoz (AD) kaphatók. Az alkalmazási tartomány 24 V AC/DC-től 230 V AC/DC-ig terjed. A hibák egyszerű felismerése érdekében szelepdugaszaink minden beépítési helyzetben jól látható LED-del is kaphatók. Az elektronikusan vezérelhető szelepek megbízható jelátvitelét és vezérlését a robusztus kialakítás és a csavaros csatlakozással történő fix szerelés garantálja.