M12-es push-pull dugaszcsatlakozók

A push-pull gyorsreteszeléssel ellátott M12-es dugaszolható csatlakozók szűk helyen és nagy kábelezési sűrűség esetén is lehetővé teszik a biztonságos, szerszám nélküli dugaszolást. A belső reteszelésű változatok a kompakt házkialakítást is lehetővé teszik.
M12-es push-pull dugaszcsatlakozó belső reteszeléssel

Az automatizálástechnika új szabványa

Az M12 push-pull gyorsreteszelő rendszerrel a Phoenix Contact robusztus csatlakozási koncepciót kínál a készülék- és terepi kábelezéshez. A push-pull rendszer garantálja a gyártótól független dugaszolási kompatibilitást és a különösen könnyű dugaszolást – kényelmes, biztonságos és egyszerű.

Előnyei

  • Plug and Produce: gyors és biztonságos dugaszolás, még szűk helyviszonyok esetén is
  • Nagyobb rugalmasság: M12-es készülékcsatlakozás csavaros és push-pull dugaszolható csatlakozókhoz
  • Egyszerűen betervezhető: süllyesztett M12-es portok a kompakt készülékkoncepciókhoz
  • Lengő összeköttetések: dugaszolható csatlakozók belső és külső reteszeléssel
  • Nagy jövőállóság: szabványosított termékkínálat a világméretű rendelkezésre álláshoz
3D nézet

M12-es push-pull csatlakozók 360°-os nézetben

A plug and produce módszernek köszönhetően az M12-es push-pull dugaszcsatlakozók még szűk helyen is lehetővé teszik a biztonságos csatlakoztatást. A szöveg melletti 3D nézet szemlélteti, hogyan működik ez a csatlakozó.

M12 push-pull gyorsreteszelő rendszer Az Önnek nyújtott előnyök részletezése

M12-es dugaszolható kábelcsatlakozók belső reteszeléssel
M12-es push-pull dugaszolható csatlakozó készülékfal előtti külső és belső reteszeléssel, beépített hozzá való M12-es készülékcsatlakozóval
Egy készülék számos M12-es dugaszolható készülék- és kábelcsatlakozóval
Dugaszolható csatlakozók belső és külső push-pull reteszeléssel
Konfekcionálható M12-es push-pull dugaszcsatlakozók
Földgömb dugaszolható kábelcsatlakozókkal és készülékcsatlakozókkal
M12-es dugaszolható kábelcsatlakozók belső reteszeléssel

A gyártótól független reteszelőrendszernek köszönhetően a dugaszolás kényelmes és biztonságos – még szűk helyeken is. Ezáltal a csavaros csatlakozással összehasonlítva akár 80% installációs időt takaríthat meg.

M12-es push-pull dugaszolható csatlakozó készülékfal előtti külső és belső reteszeléssel, beépített hozzá való M12-es készülékcsatlakozóval

Az M12-es kettős körvonal rugalmas terepi vezetékezést tesz lehetővé, a bevált M12-es csavaros dugaszolható csatlakozókkal vagy az új push-pull gyorscsatlakozás-technikával. Az egyszerű push-pull készülékintegráció a meglévő M12-es megoldásokban is lehetséges.

Egy készülék számos M12-es dugaszolható készülék- és kábelcsatlakozóval

Az új M12-es push-pull koncepció a süllyesztett M12-es portokkal szoros integrációt tesz lehetővé a házban. Így kompaktabb készülékkialakítás és nagyobb egységsűrűség érhető el.

Dugaszolható csatlakozók belső és külső push-pull reteszeléssel

A hosszabbításokat végezze el egyszerűen a terepen: a belső és külső reteszelésű push-pull dugaszolható csatlakozókkal lengő összeköttetéseket valósíthat meg.

Konfekcionálható M12-es push-pull dugaszcsatlakozók

A konfekcionálható M12-es push-pull dugaszcsatlakozókkal Ön is rugalmasan meghatározhatja a kábelhosszakat. Az egyszerű és szerszám nélküli push-lock csatlakozás lehetővé teszi a kényelmes helyszíni vezetékezést.

Földgömb dugaszolható kábelcsatlakozókkal és készülékcsatlakozókkal

Az átfogóan szabványosított push-pull termékválaszték világszerte gondoskodik a rendelkezésre állásról. Az IEC 61076-2-010 szerinti szabványosításnak köszönhetően a megoldás gyártóktól függetlenül kompatibilis.

M12 push-pull minőség Bevizsgált biztonság és élettartam

IP65 laboratóriumi vizsgálat M12 push-pullal
Ütés- és rezgésvizsgálat: M12 push-pull
A tartóerő vizsgálata: M12 push-pull
M12 push-pull forgásvizsgálat
Forgásvizsgálat 2. rész az M12 push-pull esetében
IP65 laboratóriumi vizsgálat M12 push-pullal

Az M12 push-pull megbízható védelmet nyújt a por és a víz ellen az IEC 60529 szerint. A dugaszolható csatlakozók és a készülékek vizsgálata az IPX5 és IPX7 követelményeinek megfelelően történik. A próbadarabok több, mint 3 percig bírják a 12,5 l/perces vízsugarat, és 30 percig egy méter mély vízbe merítik őket anélkül, hogy károsodnának.

Ütés- és rezgésvizsgálat: M12 push-pull

A push-pull dugaszolható csatlakozókat rezgéseknek és ütéseknek tesszük ki. Ezeket a zavaró hatásokat szimuláljuk a rezgőasztalon. Az érintkezés 1 µs-nál hosszabb megszakításai nincsenek megengedve.

  • Az IEC 60512-6-4 szerint 10 Hz és 500 Hz közötti szinuszos rezgések és 50 m/s² gyorsulások hatnak, tengelyenként két órán keresztül.
  • Az IEC 60512-6-3 szerint tengelyenként hat ütést mérünk a csatlakozóra, és 11 ms-ig 490 m/s² gyorsulás hat rá.
  • A vasúti alkalmazásokra vonatkozó EN 61373 Cat-1B szabvány szerint 5 Hz és 150 Hz közötti zaj formájú rezgésekkel és legfeljebb 5,72 m/s² gyorsulással terheljük a csatlakozót. A próbadarabokat öt-öt órán keresztül vizsgáljuk.

A tartóerő vizsgálata: M12 push-pull

A húzó terhelés IEC 60512-13-2 szerinti vizsgálatához az M12-es push-pull dugaszcsatlakozóknak 60 másodpercig 300 N nagyságú húzóerőt kell kibírniuk. Sem a dugasz, sem a kábel nem sérülhet meg a folyamat során. Ezenkívül a dugaszolható csatlakozó reteszelő mechanizmusának nem szabad kioldania. A végén azonban a dugaszolható csatlakozást minden gond nélkül ki kell tudni reteszelni.

M12 push-pull forgásvizsgálat

Az IEC 60998-2-1 szerinti forgásvizsgálat során egy függőlegesen rögzített M12-es push-pull dugaszcsatlakozót csatlakoztatnak egy ellendugaszhoz. A vezető végére egy 5 kg-os próbasúlyt függesztenek fel. A vezetőt 150-szer forgatják el a saját tengelye körül, és eközben nem szabad megsérülnie. Ezenkívül a vizsgálat során a csatlakozó reteszelésének nem szabad magától kioldódnia, de a végén könnyen ki kell tudni reteszelni azt.

Forgásvizsgálat 2. rész az M12 push-pull esetében

Az UL 2238a szerinti 2. vizsgálati résznél a push-pull reteszelést 360°-os forgatásnak vetik alá ≥13,7 N terheléssel. A reteszelő mechanizmus másik vizsgálatához hasonlóan a dugasz vagy a kábel nem sérülhet meg. A vizsgálat során a csatlakozó reteszelő mechanizmusának nem szabad magától kioldódnia, de a végén könnyen ki kell tudni reteszelni azt.

e-brosúra
M12 push-pull: minden információ, amire szükség lehet az utánanézéshez

Tudjon meg mindent az M12 push-pull gyorsreteszelés előnyeiről. Fedezze fel a dugaszolható csatlakozók, elosztók és készülékek széles termékválasztékát, és győződjön meg a bevizsgált minőségről.

PDF letöltése
M12-es push-pull dugaszcsatlakozók, elosztók és készülékek