Az ArcZero sorozat DC dugaszolható csatlakozói

DC dugaszolható csatlakozók

A Phoenix Contact DC dugaszolható csatlakozóit terhelés alatt lehet csatlakoztatni és kioldani. Az ArcZero sorozta megbízhatóan megvédi Önt a veszélyes elektromos ívektől. A terhelés alatti dugaszolhatóság lehetővé teszi a kiválasztott összetevők teljes lekapcsolását, és gondoskodik a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáról. A kisfeszültségű dugaszok ütésállósága lehetővé teszi a DC dugaszolható csatlakozók szélsőséges körülmények közötti használatát is.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1437004
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 400V - Dugaszolható toldócsatlakozó
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 400V - Dugaszolható toldócsatlakozó
1437004

Dugaszolható toldócsatlakozó, Cikkcsalád: ArcZero, szín: fekete, pólusszám: 3, vezeték-keresztmetszet min.: 1,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm2, méretezési feszültség: 400 VDC, méretezési áram: 20 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, min. kábelátmérő: 8 mm, kábelátmérő max.: 21 mm, Maximális terhelés leválasztáskor: 8 kW

NEW
Go to Product Detail Page for item 1441143
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 800V - Dugaszolható toldócsatlakozó
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 800V - Dugaszolható toldócsatlakozó
1441143

Dugaszolható toldócsatlakozó, Cikkcsalád: ArcZero, szín: fekete, pólusszám: 3, vezeték-keresztmetszet min.: 1,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm2, méretezési feszültség: 800 VDC, méretezési áram: 20 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, min. kábelátmérő: 8 mm, kábelátmérő max.: 21 mm, Maximális terhelés leválasztáskor: 16 kW

Önnek nyújtott előnyök

  • Biztonságos: az innovatív egyenáramú dugaszolható csatlakozó biztonságosan kihúzható és bedugható még terhelés alatt is. Megbízhatóan védi a kezelőket az ívtől.
  • A lengő összeköttetések gyors leválasztása: a szerszám nélküli reteszelés biztonságos és rugalmas kezelést garantál a kezelők számára.
  • Karbantartásbarát: az új egyenáramú dugaszolható csatlakozó lehetővé teszi a csatlakoztatott készülékek időtakarékos karbantartását vagy cseréjét, és minimálisra csökkenti az állásidőt.
  • Robusztus kialakítás: az ütésálló egyenáramú dugaszolható csatlakozót úgy tervezték, hogy szélsőséges körülmények között is használható legyen.
  • Tartósság: a nagyszámú dugaszolási ciklus teszi az ArcZero termékeket különösen tartóssá és gazdaságossá.
Ingyenes minta
Tesztelje az ArcZero sorozat DC dugaszolható csatlakozóit

Szeretné tesztelni az ArcZero sorozat egyenáramú dugaszolható teljesítménycsatlakozóit? – Rendelje meg máris személyes mintáját! Mi támogatjuk Önt az egyenáramú dugaszolható csatlakozók kiválasztása és betervezése során. Hozzáértő tanácsokat kap az Ön alkalmazásában való célzott használathoz.

Rendelje meg ingyenes termékmintáját
Az ArcZero sorozat egyenáramú dugaszolható csatlakozói

A fő jellemzők áttekintése

Az Ön alkalmazásához a megfelelő egyenáramú dugaszolható csatlakozókat kínáljuk. A Phoenix Contact ArcZero sorozatába tartozó egyenáramú csatlakozó átgondolt belső felépítésének köszönhetően megbízhatóan véd az elektromos ívek ellen. ​

Jellemzők

Névleges keresztmetszet 1,5 mm² ... 6 mm²
Méretezési feszültség 400 V / 800 V
Méretezési áram 20 A
Védettség IP66 / IP68 (2 m / 2 h) / IP69 / IK 08
Nemzetközi engedélyek DIN EN 61984, IEC TS 62735-1
Dugaszolási ciklusok 500 (névleges terhelés alatt)
DC dugaszolható csatlakozók az egyenáramú alkalmazásokban az ívek elleni védelem érdekében

Mi a különleges a Phoenix Contact ArcZero DC csatlakozóiban? ​

Az egyenáramú alkalmazások egyre népszerűbbek a piacokon, mivel számos előnnyel járnak, például az átalakítási veszteségek csökkentésével. Mindazonáltal eddig a terhelés alatti leválasztás veszélyes íveket eredményezett. Nem így van azonban a Phoenix Contact ArcZero sorozatának egyenáramú csatlakozóival. Ezek megbízhatóan védik Önt az ívtől, és így lehetővé teszik a biztonságos csatlakoztatást és leválasztást terhelés alatt.

Ez lehetővé teszi a rendszer kiválasztott részeinek biztonságos leállítását, ha alkatrészeket szeretne cserélni vagy szervizelni szeretne egy készüléket, miközben a rendszer többi része továbbra is üzemben marad. A nagyfokú rendelkezésre állásnak köszönhetően a leállás már a múlté.

Az ArcZero sorozat egyenáramú dugaszolható csatlakozói: biztonságos védelem a veszélyes ívek ellen

Az előnyök részletezése

Az ArcZero sorozat egyenáramú dugaszolható csatlakozói biztonságos egyenáramú csatlakozásokat tesznek lehetővé
Terepi kábelezés DC dugaszolható csatlakozóval az ívek megelőzésére
Az ArcZero sorozat DC csatlakozástechnikája
Az ArcZero sorozat DC dugaszolható csatlakozói
ArcZero dugaszolható csatlakozók
Az ArcZero sorozat egyenáramú dugaszolható csatlakozói biztonságos egyenáramú csatlakozásokat tesznek lehetővé

Most először válik lehetővé a biztonságos csatlakoztatás és leválasztás terhelés alatt. A különlegesség a DC csatlakozó belsejében található. A közvetlenül a dugaszba épített innovatív elektronika aktívan oltja az íveket. Ez a megoldás megvédi a kezelőt, amikor üzem közben végzi a berendezés karbantartását.

Ugrás a DC dugaszolható csatlakozók terméklistájához
Terepi kábelezés DC dugaszolható csatlakozóval az ívek megelőzésére

Az egyenáramú dugaszolható csatlakozó a terepi kábelezésben is megmutatja előnyeit. A kézzel kioldható reteszelés lehetővé teszi, hogy a dugaszolható csatlakozó könnyen, további szerszámok nélkül leválasztható legyen. Ez a megoldás különösen könnyű kezelhetőséget biztosít a telepítés és karbantartás során.

Ugrás a DC dugaszolható csatlakozók terméklistájához
Az ArcZero sorozat DC csatlakozástechnikája

Ha egy készüléket a karbantartás során ki kell cserélni, ez a jövőben egyszerűen elvégezhető terhelés alatt. Megspórolja magának az egész rendszer lekapcsolásának fáradalmait. Ez kevesebb állásidőt, a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását és még nagyobb hatékonyságot jelent. A biztonság korlátozások nélkül adott.

Ugrás a DC dugaszolható csatlakozók terméklistájához
Az ArcZero sorozat DC dugaszolható csatlakozói

Az ütésálló egyenáramú dugaszolható csatlakozót úgy tervezték, hogy szélsőséges körülmények között is használható legyen. A magas, akár IP69-es védettségi osztályok biztosítják az áramelosztást. Még a nagy igénybevétellel járó környezeti feltételek sem okoznak gondot. Az IK08-ig terjedő ütésállóság révén az ArcZero robusztus megoldást kínál még a szigorú mechanikai követelmények esetén is.

Ugrás a DC dugaszolható csatlakozók terméklistájához
ArcZero dugaszolható csatlakozók

A nagyszámú dugaszolási ciklus miatt az ArcZero sorozat különösen tartós és gazdaságos. A hosszú távon stabil, kiesés nélküli kapcsolat biztosítása érdekében az érintkezési pontok minőségét előzetesen széleskörűen tesztelték egy tanúsított laboratóriumban.

Ugrás a DC dugaszolható csatlakozók terméklistájához

Biztonságosan a jövőbe az egyenáramú dugaszolható csatlakozóval

A váltakozó áramú hálózatokról az egyenáramú hálózatokra való átállás egyre fontosabbá válik. Andreas Beck termékspecialista az interjúban elmagyarázza, hogy az ArcZero sorozatú dugaszolható csatlakozó hogyan könnyítheti meg ezt a váltást, és milyen előnyöket kínál.

Andreas Beck, ArcZero termékmenedzser

Az ArcZero a 2024. év terméke

Díj a Phoenix Contact egyenáramú csatlakozóiért: az ArcZero feljutott a győztesek dobogójának legtetejére. Az Elektronik szaklap és az elektroniknet.de online platform olvasói az egyenáramú dugaszolható csatlakozót választották az „Elektromechanika és passzív alkatrészek“ kategória győztesének. Andreas Beck termékmenedzser büszkén vette át a díjat Münchenben 2024 márciusában.

GYIK – Gyakori kérdések

Személy kérdőjellel a feje felett – GYIK a DC dugaszolható csatlakozókról
Személy kérdőjellel a feje felett – GYIK a DC dugaszolható csatlakozókról
Személy kérdőjellel a feje felett – GYIK a DC dugaszolható csatlakozókról
Személy kérdőjellel a feje felett – GYIK a DC dugaszolható csatlakozókról
Személy kérdőjellel a feje felett – GYIK a DC dugaszolható csatlakozókról
Személy kérdőjellel a feje felett – GYIK a DC dugaszolható csatlakozókról
Személy kérdőjellel a feje felett – GYIK a DC dugaszolható csatlakozókról

A dugaszolható csatlakozó még -25 °C-os hőmérsékleten is ellenáll az IK08 osztályú ütéseknek. Az erő egy kb. 1 m magasságból a dugaszolható csatlakozóra zuhanó közepes méretű kalapács becsapódásához hasonlítható.

Személy kérdőjellel a feje felett – GYIK a DC dugaszolható csatlakozókról

Igen, a pl. kábel által okozott mechanikai terhelést a dugaszolható csatlakozó után 50 cm-en belül fel kell fogni, pl. kábelkötegelővel. A kábel hajlítási sugarát is figyelembe kell venni.

Személy kérdőjellel a feje felett – GYIK a DC dugaszolható csatlakozókról

A kábelnek mindig az alkalmazás követelményeihez kell igazodnia. Ezért ellenőrizze a kábel adatlapján, hogy a kábel gyártója engedélyezte-e a kábelt a kívánt alkalmazáshoz. A kábel kiválasztásakor különös figyelmet kell fordítani az egyenfeszültség nagyságára, valamint a beltéri vagy kültéri használatra.

Személy kérdőjellel a feje felett – GYIK a DC dugaszolható csatlakozókról

Az ArcZero dugaszolható csatlakozóval max. 20 A-es és 400 V-os ill. 800 V-os vég- és elosztó áramkörök csatlakoztathatók. A 400 V vagy 800 V terhelés alatti biztonságos leválasztásához nagy távolságok szükségesek a dugaszolható csatlakozón belül a potenciálok között. A távolságok megakadályozzák, hogy a kezelőket áramütés érje.

Személy kérdőjellel a feje felett – GYIK a DC dugaszolható csatlakozókról

A sorozat minden cikke csavaros csatlakozástechnikával van ellátva, vezetékvédő kengyellel.

Személy kérdőjellel a feje felett – GYIK a DC dugaszolható csatlakozókról

Igen, a dugaszolható csatlakozó elérte az elhasználódási határértéket, ezért ki kell cserélni.

Számos iparágban otthon vagyunk


Munkatársak egy egyenárammal működő ipari üzemben

Egyenáramú hálózatok az iparban

Az egyenáramú hálózatok az iparban egyre fontosabbá válnak a fenntarthatóbb termelés felé vezető úton. A Phoenix Contact elkötelezett az egyenáramú technológia biztonságos használata mellett, és más vállalatokkal együtt átfogó egyenáram-alapú intelligens hálózatok kutatásával foglalkozik. Tudja meg, miért az egyenáram a jövő ipari energiarendszere, és mi köze van ennek a fenntarthatósághoz.