M12 zárósapka a szenzor/aktor kábelek, beépíthető csatlakozók és terepi I/O eszközök nem használt M12 dugaszaihoz
Védősapkák
Fedősapka, megbízható érintésvédelmet biztosít a darabolt FBS...-5 és FBS...-6 áthidalókhoz, színe: piros
Kábelvédő véghüvely, anyag: PA 6, szín: fekete, éghetőségi osztály az UL 94 szerint: V2, belső átmérő: 26,8 mm
Porvédő fedél, szín: szürke
Átmeneti hüvely tömlő és kábel között, anyag: TPE, szín: fekete, éghetőségi osztály az UL 94 szerint: HB
Zárósapka, M12-es méret, rögzítőszalaggal szenzorvezetékekhez, üres M12-es aljzatokhoz
Zárósapka, M8-as méret, műanyagból, rögzítőszalaggal szenzorvezetékekhez, M8-as dugaszokhoz
Védősapka, Cikkcsalád: SUNCLIX, szín: fekete, öntömítő, reteszelés nélkül, a készlet tartalma: 1 védősapka a dugaszoldalhoz és 1 védősapka a toldó oldalhoz
Kábelvédő véghüvely, anyag: Nikkelezett sárgaréz, szín: ezüstszínű, belső átmérő: 10 mm
Védősapka műanyagból 5x 1,5 mm2-es QPD-QUICKON csatlakozóhoz, IP50 védettség.