VDE jelölés engedélyezése
Engedély azonosítója: 304284-TL3-1Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
80 V | 20 A | 1,5 - 6 |
Dugaszolható toldócsatlakozó, Cikkcsalád: ArcZero, szín: fekete, pólusszám: 3, vezeték-keresztmetszet min.: 1,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm2, méretezési feszültség: 800 VDC, méretezési áram: 20 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Érintkezőtípus: Aljzat, min. kábelátmérő: 8 mm, kábelátmérő max.: 21 mm, Maximális terhelés leválasztáskor: 16 kW, felhasználási terület: DC-Grids
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
80 V | 20 A | 1,5 - 6 |
Hogyan működik az ívkioltás?
Normál üzemben az áram a pozitív és negatív érintkezőkön keresztül folyik; a vezérlőérintkező ebben a helyzetben el van szigetelve. Ha kihúzzák a dugaszolható csatlakozót, a következő folyamat zajlik le a dugaszolható csatlakozó belsejében.
1) A p...
Bővebben
Normál üzemben az áram a pozitív és negatív érintkezőkön keresztül folyik; a vezérlőérintkező ebben a helyzetben el van szigetelve. Ha kihúzzák a dugaszolható csatlakozót, a következő folyamat zajlik le a dugaszolható csatlakozó belsejében.
1) A pozitív érintkező kissé rövidebb, mint a negatív érintkező. Ezért a leválasztási folyamat során először ennek az érintkezése szűnik meg.
2) Ezzel egyidejűleg a vezérlőérintkező a szigetelt területről a vezető területre kerül. Ettől a pillanattól kezdve az áram átfolyik az elektronikán, amely biztonságosan nyitja az áramkört.
3) Az áramkör nyitva van, és nem folyik áram. A további leválasztási folyamat során a vezérlőérintkező és a negatív érintkező ívképződés nélkül válik el egymástól. A PE előre siető, így utolsóként szűnik meg az érintkezése.
Mennyire strapabíró a dugasz?
A dugaszolható csatlakozó még -25 °C-os hőmérsékleten is ellenáll az IK08 osztályú ütéseknek. Az erő egy kb. 1 m magasságból a dugaszolható csatlakozóra zuhanó közepes méretű kalapács becsapódásához hasonlítható.
Miért olyan nagy a dugasz?
Az ArcZero dugaszolható csatlakozóval 20 A-ig és 400 V-ig vagy 800 V-ig csatlakoztathatók vég- és elosztó áramkörök. A 400 V vagy 800 V terhelés alatti biztonságos leválasztásához nagy távolság szükséges a dugaszolható csatlakozón belüli potenciálok ... Bővebben
Az ArcZero dugaszolható csatlakozóval 20 A-ig és 400 V-ig vagy 800 V-ig csatlakoztathatók vég- és elosztó áramkörök. A 400 V vagy 800 V terhelés alatti biztonságos leválasztásához nagy távolság szükséges a dugaszolható csatlakozón belüli potenciálok között. A távolságok megakadályozzák, hogy a kezelőt áramütés érje.
KevesebbMechanikusan kell rögzítenem a dugaszt?
Igen, a pl. kábelek által okozott mechanikai terhelést a dugaszolható csatlakozó után 50 cm-en belül kell elnyelni, pl. kábelkötegelővel. A kábel hajlítási sugarát is figyelembe kell venni.
Alkalmas a dugasz kültéri használatra?
Igen, az ArcZero dugaszolható csatlakozóhoz ugyanazokat az anyagokat használjuk, mint a fotovillamos dugaszolható csatlakozóinkhoz. Így tehát hosszú távú kültéri használatra vannak tervezve. A kültéri használatra szánt anyagok kölcsönhatásának teszte... Bővebben
Igen, az ArcZero dugaszolható csatlakozóhoz ugyanazokat az anyagokat használjuk, mint a fotovillamos dugaszolható csatlakozóinkhoz. Így tehát hosszú távú kültéri használatra vannak tervezve. A kültéri használatra szánt anyagok kölcsönhatásának tesztelése érdekében az ArcZero dugaszolható csatlakozókat ugyanazoknak a laboratóriumi teszteknek vetjük alá, mint a fotovillamos dugaszolható csatlakozókat
KevesebbMire kell ügyelni a kábel kiválasztásánál?
A kábelnek mindig az alkalmazás követelményeihez kell igazodnia. Ezért ellenőrizze a kábel adatlapján, hogy a kábel gyártója engedélyezte-e a kábelt a kívánt alkalmazáshoz. A kábel kiválasztásakor különös figyelmet fordítson az egyenfeszültség szintj... Bővebben
A kábelnek mindig az alkalmazás követelményeihez kell igazodnia. Ezért ellenőrizze a kábel adatlapján, hogy a kábel gyártója engedélyezte-e a kábelt a kívánt alkalmazáshoz. A kábel kiválasztásakor különös figyelmet fordítson az egyenfeszültség szintjére, valamint a beltéri vagy kültéri használatra
KevesebbMi tartozik a szállítási terjedelemhez?
Az ArcZero sorozat termékei egyedi csomagolásban kaphatók. A dugaszolható csatlakozók biztonságos működéséhez szükséges összes alkatrészt mellékeltük. A választható tartozékok a webáruházban vásárolhatók meg a termékrészletek oldalon.
Mi a szerelési mód?
A sorozat minden darabja csavaros csatlakozástechnikával rendelkezik, vezetékvédő kengyellel.
Hol találok további információkat az egyenáramú technológiáról?
Az „Egyenáramú hálózatok az iparban” céloldal az egyenáramú technológia biztonságos használatára vonatkozó koncepciókról és megoldásokról ad tájékoztatást. A weboldal megnyitásához csak adja meg a #3258 webkódot a weboldalunk keresőmezőjében.
Egy aljzat- vagy érintkezőcsap sötétebbnek vagy kormosabbnak tűnik a többi érintkezőhöz képest. Mit jelent ez?
Ez teljesen normális. A kikapcsoló elektronika biztonságosan kioltja az íveket. Az elektronika aktiválásához azonban egy kezdeti ívre van szükség. Ez csak néhány milliszekundumig tart, de elszínezheti az érintkezőpárt. Az érintkezőpáron látható enyhe... Bővebben
Ez teljesen normális. A kikapcsoló elektronika biztonságosan kioltja az íveket. Az elektronika aktiválásához azonban egy kezdeti ívre van szükség. Ez csak néhány milliszekundumig tart, de elszínezheti az érintkezőpárt. Az érintkezőpáron látható enyhe elszíneződések nem kritikusak a dugaszolható csatlakozó működése szempontjából
KevesebbKi kell-e cserélnem a dugaszt, ha több csap- vagy aljzatérintkezőn korom vagy erős elszíneződés látható?
Igen, a dugaszolható csatlakozó elérte a kopáshatárt. Kérjük, cserélje ki a dugaszolható csatlakozót