Az IEC 61076-2-117 szabvány szerinti pólusképek révén nagyfokú piaci kompatibilitás érhető el. Válassza Ön is a megbízható teljesítmény- és adatellátást. Biztosítsa berendezéseit a tápellátási hiányosságok és a nem tervezett leállások ellen.
Csatlakozás: szabványos. Kivitel: kiváló.
Az egykábeles megoldások új nemzetközi szabványa
Az új IEC 61076-2-117 szabvány árnyékolt M12 – M40 méretű hibrid csatlakozókat ír elő szabványos és gyorsreteszeléssel az ipari alkalmazásokhoz. Az új szabvány meghatározza a mechanikus interfészt, valamint az elektromos paramétereket, az EMC-követelményeket és a max. IP67 védettséget. A Phoenix Contact kompakt M17-es hibrid csatlakozói alkalmasak a helykritikus, moduláris konstrukciókhoz. Ezáltal ideálisak a robusztus és a szabványnak megfelelő egykábeles megoldásokat kereső fejlesztők számára.
Az új M17 PRO hibrid csatlakozó
Az előnyök részletezése IEC csatlakozóprofil ONECLICK gyorsreteszeléssel
Az M17 PRO hibrid csatlakozóval egyszerre lehet jeleket, adatokat és teljesítményt átvinni. Az eredmény: kompaktabb készülékek, rendezett és helytakarékos rendszerelrendezéssel. Használja ki a nagy teljesítőképességű M17-es interfész sokoldalúságát. Csökkentse az alkalmazásai installációs költségeit.
A standard M17-es csatlakozóhoz képest 15%-kal csökkentett beépítési magasságával az új hibrid csatlakozó lényegesen kompaktabb készülékkialakítást tesz lehetővé. Értékes beszerelési helyet takarít meg a szűkös beépítési helyzetekben. Ez azt jelenti, hogy Ön elkerülheti a berendezése vezetékezésében megkötendő kompromisszumokat.
A csatlakozófelületek mechanikai és színkódolása garantálja a helytelen dugaszolás elleni védelmet a 600 V-os és 50 V-os kivitelek között. Ez hatékonyan megelőzi a károkat, növeli az üzembiztonságot, és csökkenti a szerelési és karbantartási időt.
A szabadalmaztatott ONECLICK gyorsreteszelés lehetővé teszi a gyors és biztonságos szerelést a reteszelési pozíció tapintásos, látható és hallható visszajelzésének köszönhetően. A dugaszolható csatlakozó egyetlen „kattanással” a helyére pattan, ami megakadályozza a hibákat és a helytelen telepítést. Ez garantálja a tartósan stabil összeköttetéseket még a mostoha ipari környezetek rezgéses és hőmérsékleti behatásai esetén is.
A lánckapcsolt kábelezésnek köszönhetően több készülék egyszerűen sorba kapcsolható – a költséges párhuzamos kábelezés teljes kihagyásával. Ez anyagmegtakarítást eredményez, csökkenti a szerelési ráfordításokat, és minimalizálja a lehetséges hibaforrásokat. Ugyanakkor az érintésvédelem garantálja a biztonságos kezelést. Ezzel Ön időt és anyagot takaríthat meg, valamint gondoskodhat a biztonságos és hatékony kábelezésről.
M17-es egykábeles megoldás a szakértői ellenőrzés közben
Fedezze fel a gyakorlatban ellenőrizve a modern hibrid csatlakozót, amely különösen kompakt módon viszi át a jeleket, az adatokat és a teljesítményt. Lisa Gärttner termékszakértőnk bemutatja az új M17 PRO HYBRID csatlakozót, és elmagyarázza az általa megnyitott új lehetőségeket. Nézze meg a videót most.
A műszaki adatok összehasonlítása
Hasonlítsa össze a termékadatokat. Válassza ki az alkalmazásához megfelelő dugaszolható csatlakozót.
|
|
|
---|---|---|
M17 PRO HYBRID 630 V-os változat | M17 PRO HYBRID 50 V-os változat | |
Jellemzők | ||
Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás | Krimpcsatlakozás |
Pólusszám | 4+4+3+PE | 4+4+4 |
Tanúsítás | UL 2237 | UL 22338 |
Szigetelőtest színe | Szürke, a RAL 7035-hoz hasonló | Piros, a RAL 3001-hez hasonló |
Méretezési feszültség (IEC) | 630 V | 50 V |
Méretezési lökőfeszültség | 6 kV | 0,8 kV |
Tengerszint feletti felállítási magasság | 3000 m | 3000 m |
Max. méretezési áram | 14 A ... 16 A (a kiosztástól függően) | 14 A ... 16 A (a kiosztástól függően) |
Csatlakozási keresztmetszet, teljesítmény | 0,06 mm² ... 1,5 mm² | 0,06 mm² ... 1,5 mm² |
Csatlakozási keresztmetszet, jel | 0,06 mm² ... 0,75 mm² | 0,06 mm² ... 0,75 mm² |
Csatlakozási keresztmetszet, adatok | 0,08 mm² ... 0,34 mm² | 0,08 mm² ... 0,34 mm² |
Védettség | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) |
Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... +105 °C | -40 °C ... +105 °C |
Reteszelési mód | ONECLICK gyorsreteszelés | ONECLICK gyorsreteszelés |
Dugaszolási ciklusok | Min. 100 | Min. 100 |
A vezeték max. külső átmérője | 12,3 mm | 12,3 mm |
Kérdések és válaszok
A globális elérhetőségnek köszönhető ellátásbiztonság a szabványosított dugaszolható csatlakozók esetében lényegesen nagyobb, mint a szellemi tulajdont képező egyedi megoldások esetében. Az egyforrású ellátási lánc problémája megszűnik. A szabványosítás a termékek mechanikai és elektromos teljesítményére vonatkozó iránymutatásokat is ad, ami a gyártók és a felhasználók számára további biztonságot nyújt.
Az M17 PRO hibrid csatlakozó mindig a megfelelő választás, ha Ön 3 az 1-ben megoldást keres az intelligens terepi készülékek egyidejű jel-, adat- és teljesítményátvitelére. Legyen szó akár kisfeszültségű motorokról, cobotokról, anyagmozgatásról vagy intralogisztikáról: az M17 PRO HYBRID a kompakt csatlakozási megoldás előnyeit kínálja nagy egységsűrűséggel és max, 16 A-es áramátvitellel kombinálva.
A ONECLICK gyorsreteszelés háromszoros visszajelzést ad a felhasználóknak arról, hogy a készülékcsatlakozás és a berendezéskábelezés során a csatlakozópár biztonságosan reteszelődött. A jelölések, az egyszerű „kattanó” hang és az egyértelmű tapintás bármilyen beépítési helyzetben garantálja a dugaszolható csatlakozók rezgésálló csatlakoztatását.
A színes megkülönböztetés első pillantásra megmutatja a felhasználónak, hogy 50 V-os vagy 630 V-os változatról van-e szó. A csatlakozóprofilban lévő kiegészítő kódoló sávok megakadályozzák a helytelen dugaszolást a berendezés kábelezése során, és további biztonságot nyújtanak.
Az M17 PRO sorozatból ismert házkialakítások mellett az M17 PRO HYBRID csatlakozókhoz egy új karimaméret is elérhető. A 21,6 x 21,6 mm-es karimaméret mostantól az egyenes és a döntött, elforgatható készülékdugaszhoz is rendelkezésre áll, ami a kompakt M17 család konzekvens bővítését jelenti. A döntött változatok 30 mm-re csökkentett beépítési magasságával együtt a Phoenix Contact a piacon a legkompaktabb megoldást kínálja a készülékek vezetékezéséhez.