Az M17-40 PRO sorozat kerek csatlakozói zavarmentes teljesítmény- és jelátvitelt kínálnak csiszolórobotokhoz. A rendkívül rezgésálló ONECLICK gyorsreteszeléssel gyorsan és biztonságosan cserélhetők a csiszolófeltétek. A jól látható és hallható reteszelés jelzi a biztonságos csatlakozás létrejöttét.
M17-M40 PRO gyártóktól függetlenül kompatibilis dugaszolható csatlakozók
Önnek nyújtott előnyök
- Nagy rendelkezésre állás világszerte: gyártóktól függetlenül kompatibilis megoldások standard és gyorsreteszelésekhez
- Biztos csatlakoztatás: ONECLICK gyorsreteszelés optikailag, tapintással és akusztikusan is egyértelműen érzékelhető zárt helyzettel
- IEC-szabványosítás az M12 – M40-es dugaszolható hibrid csatlakozókhoz
- Egyszerű és megbízható árnyékoló bekötés a költséghatékony kábelkonfekcionáláshoz
- Mostoha körülmények között is megbízható: dugaszolható kábelcsatlakozó rezgésgátlóval
Biztonságos csatlakozások ipari alkalmazásokban
Biztosítson megbízható feszültség- és áramellátást a meghajtásai számára. A gyártótól függetlenül kompatibilis M17-M40 PRO sorozatú kerek csatlakozók biztos csatlakozást jelentenek ipari környezetben. A PRO sorozat az egységes konfekcionálással megkönnyíti a berendezések csatlakoztatását. A berendezéskoncepció új szabadsága biztosítja az Ön számára a póluskiosztások számtalan változatát, valamint a sokféle készülékház kiépítését M17, M23 és M40 méretben.
M17 PRO hibrid csatlakozók
Az új IEC 61076-2-117 szabványnak megfelelő M17 PRO hibrid csatlakozó maximális kompatibilitást és rugalmasságot kínál az alkalmazások széles skálájához, a robotikától a motorvezérlőig. A biztos jövőjű 3 az 1-ben megoldás egyetlen dugaszolható csatlakozón keresztül továbbítja a jeleket, az adatokat és a teljesítményt. A szabadalmaztatott ONECLICK gyorsreteszelés lehetővé teszi a különösen gyors és biztonságos telepítést.
Termékinformációk
A továbbiakban az M17-M40 PRO sorozatú kerek csatlakozók fő jellemzőit ismertetjük.
| Jellemzők | |
|---|---|
| Feszültség | max. 630 V |
| Áram | max. 30 A |
| Pólusszám | 4 ... 19 |
| Védettségek | IP66, IP67, IP68 |
| Változatok | csap és aljzat változat |
| Rezgésállóság | legalább 20g |
| Reteszelés | ONECLICK gyorsreteszelés, standard és gyorsreteszeléshez alkalmas készülékcsatlakozók |
| Csatlakozási mód | Krimpcsatlakozás, forrasztható csatlakozás M23-as kerek jelcsatlakozók esetén |
Jelek és teljesítmény megbízható átvitele: M17-M40 PRO sorozatú kerek csatlakozóval
Élvezze a terhelhető alkalmazások előnyeit az egyedülálló ONECLICK gyorsreteszelő rendszerrel és a zárt állapot egyértelmű jelzésével.
Ideális alkalmasság ezekhez az alkalmazásokhoz Az M17-M40 PRO kerek csatlakozók számos alkalmazásban használhatók. Ezek közé tartoznak többek között a következő alkalmazási példák.
Az M17-M40 PRO sorozatú kerek csatlakozók különböző hajtásokat látnak el megbízhatóan energiával és jelekkel. A gyártófüggetlen kompatibilitásnak köszönhetően nő a beszerzés rugalmassága.
A moduláris inverterekben az M17-M40 PRO sorozatú robusztus kerek csatlakozók biztosítják a megbízható tápellátást. Ezért a PRO sorozat mindenhol otthon van, ahol az invertereket kedvezőtlen környezetben kell használni – az iparban és az elektromobilitásban is.