Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

AT/ATM dugaszolható csatlakozók, DT/DTM dugaszolható csatlakozók és ISOBUS dugaszolható csatlakozók

AT/ATM dugaszolható csatlakozók, DT/DTM dugaszolható csatlakozók és ISOBUS dugaszolható csatlakozók

A mezőgazdasági gépek és haszonjárművek dugaszolható csatlakozóinak szélsőséges környezeti hatásoknak kell ellenállniuk. A konfekcionálható AT/ATM dugaszolható csatlakozókat, DT/DTM dugaszolható csatlakozókat és ISOBUS dugaszolható csatlakozókat kifejezetten az ilyen feladatokhoz terveztük, ezért rendkívül strapabíró kialakításúak. A termékcsalád a dugaszkonfigurációk széles választékát kínálja.

A termékekkel kapcsolatos további információkért vegye fel velünk a kapcsolatot

A mezőgazdasági gépekhez és haszonjárművekhez gyártott, konfekcionálható dugaszolható csatlakozóink jelenleg csak a Phoenix Contact USA-nál érhetők el. A termékprogram áttekintéséhez, kérjük, válassza ki a megfelelő nyelvet és országot. Kattintson a weboldal tetején található országzászlóra, és "Észak-Amerika" alatt válassza ki az "Amerikai Egyesült Államok"-at. További információkért forduljon ügyfélszolgálati csapatunkhoz.

Önnek nyújtott előnyök

  • A szenzorok és aktorok egyszerű, rugalmas kábelezése
  • Gyors, zökkenőmentes adatátvitel és hibamentes kommunikáció
  • Egységes interfészek és gyártófüggetlen dugaszolási kompatibilitás
  • Biztonságos alkalmazás a magas védettség révén max. IP69K-ig
  • Rendkívül robusztus: ellenáll az olajnak, az UV-sugárzásnak és az ózonnak, a magas és alacsony hőmérsékletnek
Az AT dugaszolható csatlakozók áttekintése

AT dugaszolható csatlakozók és ATM dugaszolható csatlakozók

Az önálló konfekcionálásra használatos AT/ATM dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően bővül az építkezéseken, valamint a mezőgazdaságban és az erdészetben használt haszonjárművekhez és munkagépekhez kínált megoldásaink termékpalettája. Az AT/ATM dugaszolható csatlakozók specifikációja megegyezik a DT dugaszolható csatlakozókéval (más néven DEUTSCH dugaszolható csatlakozókéval). Ez lehetővé teszi a gyártófüggetlen dugaszolási kompatibilitást és cserélhetőséget. A robusztus, hőre lágyuló műanyag házak – IP69K védettségi szintig – megbízható védelmet nyújtanak a vízzel és a szennyeződésekkel szemben, és különösen nagy hőmérséklet-tartomány és UV-állóság jellemzi őket.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- és 18-pólusú AT dugaszolható csatlakozók 14–20 AWG csatlakozási keresztmetszethez
  • ATM mini dugaszolható csatlakozók kisebb, 16–22 AWG csatlakozási keresztmetszethez
ISOBUS dugaszolható csatlakozók

ISOBUS dugaszolható csatlakozók

Az ISOBUS a mezőgazdasági és erdészeti gépek elektronikus rendszereinek összekapcsolására szolgáló szabványosított kommunikációs protokoll. Az ISOBUS dugaszolható csatlakozók gyártófüggetlen, megbízható adatcserét tesznek lehetővé a szenzorok, aktorok és vezérlők között. Az ISOBUS alkalmazásokhoz használható AHDP dugaszolható kábelcsatlakozóink lehetővé teszik a mezőgazdasági gépek eszközeinek gyors és egyszerű csatlakoztatását, és csökkentik az állásidőt. A poliamid ház ütés- és rezgésálló, és csatlakoztatott állapotban az IP67, IP69K szabványoknak megfelelő, megbízható védelmet nyújt.

  • 9 pólusú dugaszolható csatlakozó kábeltömszelencével 14–18 mm kábelátmérőhöz és több érintkező (két 8-as méretű érintkező, két 12-es méretű érintkező, négy 16-os méretű érintkező és egy előszerelt és áthidalt 16-os méretű dugaszolható csatlakozó)
  • Tartozékok széles választéka, például vakdugók, védőfedelek és védősapkák