Csatlakozástechnika az Ön nyomtatott áramköri lapokon alapuló fali dobozaihoz

Növelje az Ön e-mobilitási töltőállomásai és fali dobozai elérhetőségét és gazdaságosságát a kiváló minőségű csatlakozástechnikával.
Fali doboz a villanyautó töltéséhez

A teljesítmény és az adatok optimális csatlakoztatása

Egyebek mellett a gyors és megbízható fali dobozok és töltőoszlopok is döntő fontosságúak az elektromobilitás sikeréhez. A rendelkezésre állás és a gazdaságosság növelése érdekében fontosak a rövid telepítési idők és az alacsony karbantartási ráfordítások. A Phoenix Contact intuitív és kiváló minőségű NYÁK csatlakozástechnikájával megvalósítható a hálózati betáplálás, a töltőkábelek és a jelvezetékek gyors és biztonságos csatlakoztatása.

Önnek nyújtott előnyök

  • Biztonságos hálózati csatlakozás az intuitív karos csatlakozástechnika révén
  • Többvezetős csatlakozás a világszerte elfogadott csavaros csatlakozástechnikával
  • Gyors belső vezetékezés a szerszám nélküli direkt rugós csatlakozástechnikával
  • Több fali doboz tápellátása egyetlen vezetéken keresztül a terepi dugaszolható csatlakozókkal
  • Kényelmes helyszíni szervizelés a szabványosított adatvonali csatlakozóknak köszönhetően

Fedezze fel a fali dobozok csatlakozástechnikáját Kiválasztott termékek a teljesítmény és az adatok optimális csatlakoztatásához

Interaktív képtérkép: Nyomtatott áramkörre alapozott fali doboz
Karral működtethető nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók
A hálózati betápláláshoz a karral működtethető nyomtatott áramköri kapcsok és a dugaszolható csatlakozók lehetővé teszik a legfeljebb 25 mm² keresztmetszetű vezetők szerszám nélküli csatlakoztatását. A színes kezelőkar egyértelmű pozíciója, illetve a direkt rugós csatlakozás meghatározott rugóereje biztos érintkezést szavatol.
Ugrás a termékekhez
Karral működtethető nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók
Direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsok
A direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsok lehetőséget kínálnak a 1,5 és 35 mm² közötti keresztmetszetű vezetők szerszám nélküli, időtakarékos csatlakoztatására a fali dobozon belül. A választható függőleges, vízszintes vagy ferde vezetőcsatlakoztatás lehetővé teszi a rugalmas használatot.
Ugrás a termékekhez
Direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsok
Nyomtatott áramköri kapcsok a kompakt teljesítménycsatlakozáshoz, 41 A-ig
Optimális az áramváltók, aljzatok vagy töltőkábelek csatlakoztatására szolgáló belső tápvezetékekhez. A szigetelőtest nélküli kompakt kialakítás helytakarékos használatot tesz lehetővé 41 amperig. Ez lefedi a fali dobozok összes teljesítményosztályát. A lehetséges THR forrasztási eljárás előnyöket kínál a nagy sorozatok gyártása során.
Ugrás a termékekhez
Nyomtatott áramköri kapcsok a kompakt teljesítménycsatlakozáshoz, 41 A-ig
RJ45-ös dugaszolható csatlakozók
A fotovillamos rendszerekkel és energiatárolókkal kapcsolatban a Phoenix Contact az RJ45 dugaszolható csatlakozók széles választékát kínálja az energiamenedzsmentbe való integráláshoz. A dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók és a terepen konfekcionálható dugaszolható csatlakozók, valamint a különböző vezetéktípusokból készülő patchkábelek átfogó választéka lehetővé teszi a nagy, akár 10 Gbit/s sebességű adatátvitelt.
Ugrás a termékekhez
RJ45-ös dugaszolható csatlakozók
USB dugaszolható csatlakozók
Az üzembe helyezéshez szükséges paraméterek szabványosított interfészek segítségével adhatók meg és ellenőrizhetők. A Phoenix Contact ehhez USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozókat és patchkábeleket kínál. Az A és C típusú csatlakozók USB 2.0, USB 3.0 és USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.2 Gen. 2 változatokban, különböző kombinációkban kaphatók.
Ugrás a termékekhez
USB dugaszolható csatlakozók
Nyomtatott áramköri csatlakozók
A dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók a vezetők NYÁK-lapokhoz való csatlakoztatására szolgálnak a jelek, adatok és teljesítmény átvitele céljából. Az 1,5 és 35 mm² közötti keresztmetszet-tartományban Ön mindig megtalálja a megfelelő megoldást a töltőkészülékéhez. Igény esetén a készüléket úgy lehet kialakítani, hogy dugaszolható és moduláris felépítésű legyen. Ez lehetővé teszi a különböző funkcionális egységek rugalmas használatát a rendelkezésre állás, a költséghatékonyság és a fenntarthatóság függvényében.
Ugrás a termékekhez
Nyomtatott áramköri csatlakozók
Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók
A HMI-modul gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható a FINEPITCH termékcsaládba tartozó dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók segítségével. Árnyékolt és árnyékolatlan dugaszolható megoldások kaphatók a jel- és adatátvitelhez. Valósítson meg Ön is minden irányú, egyedi elrendezéseket a különböző kialakítású nyomtatott áramköri lapokból.
Ugrás a termékekhez
Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók
AC töltőkábelek
CHARX connect típusú mode 3 töltőkábeleink az elektromos járművek váltakozó áramú töltésére alkalmasak. A töltőteljesítmények elérik a 22 kW-ot, és a kábelek a NACS, az 1. és 2. típusú, valamint a GB/T töltési szabványokhoz kaphatók.
Ugrás a termékekhez
AC töltőkábelek
AC töltőaljzatok
A CHARX connect modular 2. típusú töltőaljzatokat váltakozó áramú töltőoszlopokba és fali dobozokba lehet beszerelni, és lehetővé teszik az elektromos járművek váltakozó áramú töltését mobil töltőkábeleken keresztül, max, 22 kW-os teljesítménnyel. A moduláris rendszernek köszönhetően a kialakítás és a funkciók köre testre szabható.
Ugrás a termékekhez
AC töltőaljzatok
Kábeltömszelencék és installációs dugaszolható csatlakozók
A betáplálás és az adatcsatlakozás kábeleit úgy kell a fali dobozba vezetni, hogy azok védve legyenek a víztől és a portól. A kábeltömszelencék jól bevált megoldást jelentenek. Ezzel szemben a QPD és PRC installációs dugaszolható csatlakozók dugaszolható teljesítménycsatlakozást kínálnak.
Ugrás a termékekhez
Kábeltömszelencék és installációs dugaszolható csatlakozók

A töltőpontok nagyfokú elérhetősége, az alacsony karbantartási költségek és a rövid töltési idők döntő fontosságúak az elektromobilitás széles körű elfogadtatásához. Ebben fontos szerepet játszik a csatlakozástechnika.

Georg Grunenberg, Application Expert EV Charging Infrastructure, Phoenix Contact
Georg Grunenberg, Application Expert EV Charging Infrastructure

Teljesítménycsatlakozóink termékkínálata

Hasznosítsa Ön is termékeinket a fali doboz biztonságos, intuitív hálózati csatlakoztatásához. Az infrastruktúra általában max. 16 mm²-es keresztmetszetű tömör vezetőket kínál erre a célra. A karral működtetett nyomtatott áramköri kapcsoknál a narancssárga működtető kar jelzi a helyes vezetőcsatlakozást. E csatlakozástechnika önzáró kialakítása garantálja a tartós és biztonságos érintkezést.

Töltőcsatlakozóink termékkínálata

A CHARX connect révén dugaszolható töltőcsatlakozó rendszerek széles választékát kínáljuk a biztonságos, megbízható és gyors teljesítményátvitelhez a töltőoszlopról az elektromos járműre. A kínálat egyaránt alkalmas a váltakozó áramú töltésre szolgáló AC fali dobozokhoz és a modern DC fali dobozokhoz, amelyek a fotovillamos rendszerből származó egyenáramot használják fel minimális átalakítási veszteséggel.

Adatátviteli termékválasztékunk

A hálózathoz való csatlakoztatás céljára az RJ45 dugaszolható csatlakozók termékcsaládja áll rendelkezésre. A Phoenix Contact USB nyomtatott áramköri csatlakozókat és patchkábeleket kínál az üzembe helyezés vagy szervizelés során megvalósítható paraméterezéshez. Az A és C típusú csatlakozók USB 2.0, USB 3.0 és USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.2 Gen. 2 változatokban, különböző kombinációkban kaphatók.

Termékkínálatunk az elektronika megvédéséhez

A dinamikus terhelésmenedzsmentet egyre gyakrabban alkalmazzák a töltőhálózattal együtt. Megfelelő házakat kínálunk a vezérlőkhöz a fotovillamos saját fogyasztás maximalizálása és a dinamikus terhelésmenedzsment céljára, a töltőkészülékkel és a PV inverterekkel való együttműködéshez.

GYIK Nem találja itt a kérdését? Vegye fel velünk a személyes kapcsolatot.

A fali doboz teljesítménycsatlakoztatása PRC-vel
Nyomtatott áramköri kapcsok karos csatlakozással egy fali dobozban
Dugaszolható NYÁK-NYÁK, ill. vezeték és áramköri lap közötti csatlakozók
PTSPL 6 nyomtatott áramköri kapcsok
Oktatás az elektromobilitás töltéstechnikájáról
A fali doboz teljesítménycsatlakoztatása PRC-vel

PRC sorozatú terepi dugaszolható csatlakozóinkkal több fali dobozt is össze lehet kapcsolni a helyszínen, előszerelt kábelkészletek használatával. A magas fokú IP69K védettség lehetővé teszi a biztonságos kültéri használatot. Az előkészített kábelkészletek használata időt takarít meg, és lehetővé teszi a hibák elkerülését a telepítés során.

PRC sorozatú installációs dugaszolható csatlakozók
Nyomtatott áramköri kapcsok karos csatlakozással egy fali dobozban

A karos csatlakozással ellátott nyomtatott áramköri kapcsok optimális megoldást jelentenek. A narancssárga színű kar segítségével mindhárom fázis, a nullavezető és a védőföldelés gyorsan és intuitív módon csatlakoztatható. A működési elv különösen biztonságossá teszi a csatlakoztatást: a kar a működtetésekor bepattan, majd tartósan és biztonságosan befogja a vezetőt. A készülék optimális kialakítása érdekében ferde és vízszintes vezetőbevezetésű kapcsok is kaphatók.

Karral működtethető nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók
Dugaszolható NYÁK-NYÁK, ill. vezeték és áramköri lap közötti csatlakozók

A FINEPITCH sorozatba tartozó dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozókkal a Phoenix Contact először kínál árnyékolt és árnyékolatlan megoldásokat a jel- és adatátvitelhez. Valósítson meg Ön is minden irányban egyedi elrendezéseket a különböző kialakítású, rakatolási magasságú és pólusszámú nyomtatott áramköri lapokból, 0,635 mm és 2,54 mm közötti rasztermérettel.

Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók
PTSPL 6 nyomtatott áramköri kapcsok

Ha a 22 kW-os fali doboz teljesítménycsatlakozásához a karcsú készülékkialakítás miatt csak korlátozott hely áll rendelkezésre, akkor a szigetelőtest nélküli PTSPL 6 nyomtatott áramköri kapocs különösen alkalmas a feladatra:

  • 41 A / 1000 V
  • Vezeték-keresztmetszet 2,5 és 6 mm² között
  • Többször csatlakoztatható rugós érintkező
  • Optimalizálva az SMT és THR szereléshez
  • Heveder- vagy kartondobozos csomagolás

PTSPL 6 nyomtatott áramköri kapcsok
Oktatás az elektromobilitás töltéstechnikájáról

„Az elektromobilitás töltéstechnikájának alapjai” című oldalunk alapvető ismereteket nyújt az elektromos járművek töltéséről. Fedezze fel:

  • A töltési szabványok, jármű-töltőcsatlakozók és töltési módok áttekintése
  • Videókon mutatjuk be, hogyan működik a töltőállomás
  • Szószedet a szakkifejezések egyszerű magyarázatával

Az elektromobilitás töltéstechnikájának alapjai

Az Ön személyes kapcsolattartója

A termékeinkkel és megoldásainkkal kapcsolatos minden kérdésre

Szívesen adok Önnek tanácsot töltőhálózat-projektjével kapcsolatban.
ID.Buzz töltése egy HPC töltőoszlopnál

Ön kalapsínre vagy 19"-os állványba szerelhető töltőállomásokat gyárt? Mindezekhez van megfelelő termékünk az Ön számára

Alkatrészgyártóként mi a teljes berendezést tudjuk szállítani az Ön töltőállomásaihoz. A CCS töltőkábelektől a terhelésmenedzsmentig terjedő széles termékválasztékunk a nagy teljesítményű töltőhálózat alapját képezi:

  • Minden alkalmazáshoz, legyen szó AC fali dobozról, DC töltőoszlopról vagy HPC töltőparkról
  • Mindenféle szerelési módhoz, legyen az nyomtatott áramköri lap, kalapsín vagy 19"-os állvány