Daraboló automata kábelekhez, sodratokhoz és zsugorcsövekhez, 100 ... 240 V hálózati feszültségre
Daraboló automata a kábelek konfekcionálásához
A CUTFOX 10 méretre daraboló automata max. 10 mm² keresztmetszetű vezetők és vezetékek vágására alkalmas. A készülék milliméteres pontossággal vágja méretre a tömör és hajlékony vezetőket. A daraboló automata anyagváltáskor automatikusan igazodik az átmérőhöz. A hossz és a darabszám felhasználóbarát módon a kijelzőn keresztül adható meg. A CUTFOX 10 kompakt daraboló automata helyhez kötött és mobil módon is használható.
2 tartalék tekercs PU futófelülettel ellátott CUTFOX 10-hez, érzékeny vezetékhez/vezetőkhöz és azok szigeteléséhez (részben kemény szigetelésekhez)
Tartalék kés a CUTFOX10 hosszvágó automatához
2 tartalék tekercs CUTFOX 10-hez
Kábeldob CUTFOX 10-hez
Tartalék forgótárcsa kábeldobhoz
Tartozék krimpelőautomatához
Tartalék tartókar kábeldobhoz
Adapterkábel USB 2.0 dugasz (A típus) D-SUB/RS-232 dugaszhoz (9 pólusú), soros eszközök USB-porthoz csatlakoztatásához
2 tartalék tekercs edzett, finomrecés acél futófelülettel ellátott CUTFOX 10-hez, nagyon kemény szigetelésekhez, illetve anyagokhoz.
Előnyei
- Intuitív kezelés a képernyőn és a numerikus billentyűzeten keresztül
- Egyszerű üzembe helyezés − plug and play
- Automatikus átmérőbeállítás a rugós rendszer révén
- Kényelmes adatimport pl. a Microsoft Excelből
CUTFOX 10 daraboló automata
CUTFOX 10 daraboló automata kábelekhez, sodratokhoz és zsugorcsövekhez
A CUTFOX 10 daraboló automatával Ön is milliméteres pontossággal darabolhatja a max. 10 mm²-es keresztmetszetű és max. 8 mm átmérőjű vezetőket és vezetékeket.
A kezelés különösen egyszerű. A szakaszok hosszát és mennyiségét a nagyméretű numerikus billenytűzettel állíthatja be. A CUTFOX 10 daraboló automata hajtó- és vezetőgörgői automatikusan illeszkednek az éppen behelyezett átmérőhöz.
A készülék egy különleges funkciója még egyszerűbbé teszi a kezelést: a készülékkel együtt szállított CUTSOFT programmal az adattáblázatokból elektronikus kábelezési listákat vihet át a készülékre a hosszúsági és egyéb adatokkal együtt.
Tartozékok a CUTFOX 10 daraboló automatához
Tartozékok a CUTFOX 10 daraboló automatához
A CUTFOX 10 C-UN kábellegombolyítóval ellenőrzése alatt tarthatja a kábelgyűrűket és kábelorsókat. Az elcsavarodott anyag és a vezető véletlen letekercselődése ezzel a tartozékkal már a múlté. Az anyag így akadálytalanul és állandó feszüléssel vezethető be a CUTFOX 10 daraboló automatába.