Krimpelőautomata − univerzális megoldás a legkülönbözőbb fajtájú érintkezőkhöz

Krimpelőautomata

A CF 500 krimpelőautomata kompakt kialakítása ellenére nagy préselőerő kifejtésére képes. A süllyesztékek egyszerű és gyors cserélhetősége révén a készülék kiválóan alkalmas sokféle fajtájú érintkezők feldolgozására, akár 50 mm² keresztmetszetig. A CF 500 krimpelőautomatával Ön rugalmas módon, a legrövidebb idő alatt krimpelhet kábelsarukat, csúszósarukat vagy érvéghüvelyeket.

Go to Product Detail Page for item 1212255
CF 500/COV RCI - Védőfedél
CF 500/COV RCI - Védőfedél
1212255

Védőburkolat a CF 500 krimpelőautomatához, szigetelt kábelsarukhoz: 0,14 mm2 ... 6 mm2 (RCI 1,5, RCI 6, RCI 6-1), sodrott érintkezőkhöz: 0,14 mm2 ... 4 mm2 (TC HC 4), napelemes érintkezőkhöz: 0,25 mm2 ... 6 mm2 (SR 6-2)

Go to Product Detail Page for item 1212250
CF 500/COV - Védőfedél
CF 500/COV - Védőfedél
1212250

Védőkupak CF 500 krimpelőautomatához, érvéghüvelyekhez: 10 mm2 ... 50 mm2 (AI 25, AI 50), TWIN érvéghüvelyekhez: 6 mm2 ... 16 mm2 (AI-TWIN 16), szigeteletlen kábelsarukhoz: 16 mm2 (RC 16), esztergált érintkezőkhöz: 6 mm2 ... 10 mm2 (TC HC 10)

Előnyei

  • Intuitív kezelés a képernyőn és a numerikus billentyűzeten keresztül
  • Egyszerű üzembe helyezés − plug and play
  • Teljes rugalmasság a cserélhető süllyesztékeknek köszönhetően
  • A krimpelési folyamat egyszerű indítása lábkapcsolóval
CF 500 univerzális krimpelőautomata

CF 500 univerzális krimpelőautomata

Univerzális krimpelőautomata a legkülönbözőbb fajtájú érintkezőkhöz

Csökkentse költségeit automatizálással. A kompakt, hordozható CF 500 krimpelőautomatákkal rugalmasan és gyorsan dolgozhat. Az automata a különböző cserélhető betétekkel univerzálissá válik.
A krimpelési folyamat lábkapcsolóval indítható. Így mindkét keze szabadon marad az érintkezők vezetőre helyezéséhez.

  • A krimpelőbetét gyorsan cserélhető
  • Mobil alkalmazhatóság a hordozófogantyú révén
  • Kiegészítő kétfokozatú üzemmód a krimpérintkezők megbízható megmunkálásához