Védőburkolat CF 500 krimpelőautomatához, lapos csúszósaru hüvelyekhez és csúszósarukhoz 0,1 mm2 ... 6 mm2-ig (SC 1,5 és SC 6)
Krimpelőautomata
A CF 500 krimpelőautomata kompakt kialakítása ellenére nagy préselőerő kifejtésére képes. A süllyesztékek egyszerű és gyors cserélhetősége révén a készülék kiválóan alkalmas sokféle fajtájú érintkezők feldolgozására, akár 50 mm² keresztmetszetig. A CF 500 krimpelőautomatával Ön rugalmas módon, a legrövidebb idő alatt krimpelhet kábelsarukat, csúszósarukat vagy érvéghüvelyeket.
Betét CF 500-as krimpelőautomatához, szolár érintkezőkhöz, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2
Tartalék krimpelőfej ZAP 25-höz és ZAP 25 T-hez
Pótpréselőbetét ZAP 25 és ZAP 25 T préselőfogókhoz, rugóval, tengellyel, ujjvédővel és hatlapfejű anyával.
Pneumatikus préselőfogó, DIN 46228-1: 1992-08 és DIN 46228-4: 1990-09 szabvány szerinti érvéghüvelyekhez, 0,25 - 2,5 mm2 vezeték-keresztmetszetre
Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, krimpérintkezőkhöz, tüskeátmérő 2,5 és 4,0 mm (CK 2,5 ... CK 4,0) 0,14 ... 4 mm2
Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, krimpérintkezőkhöz, dugaszátmérő 4,0 mm (CK 4,0 6 ... 10 mm2...ig
Előnyei
- Intuitív kezelés a képernyőn és a numerikus billentyűzeten keresztül
- Egyszerű üzembe helyezés − plug and play
- Teljes rugalmasság a cserélhető süllyesztékeknek köszönhetően
- A krimpelési folyamat egyszerű indítása lábkapcsolóval
CF 500 univerzális krimpelőautomata
Univerzális krimpelőautomata a legkülönbözőbb fajtájú érintkezőkhöz
Csökkentse költségeit automatizálással. A kompakt, hordozható CF 500 krimpelőautomatákkal rugalmasan és gyorsan dolgozhat. Az automata a különböző cserélhető betétekkel univerzálissá válik.
A krimpelési folyamat lábkapcsolóval indítható. Így mindkét keze szabadon marad az érintkezők vezetőre helyezéséhez.
- A krimpelőbetét gyorsan cserélhető
- Mobil alkalmazhatóság a hordozófogantyú révén
- Kiegészítő kétfokozatú üzemmód a krimpérintkezők megbízható megmunkálásához