Pneumatikus préselőfogó, asztali készülék, DIN 46228-1: 1992-08 és DIN 46228-4: 1990-09 szabvány szerinti érvéghüvelyekhez, 4 - 10 mm2 vezeték-keresztmetszetre
Krimpelőautomata
A CF 500 krimpelőautomata kompakt kialakítása ellenére nagy préselőerő kifejtésére képes. A süllyesztékek egyszerű és gyors cserélhetősége révén a készülék kiválóan alkalmas sokféle fajtájú érintkezők feldolgozására, akár 50 mm² keresztmetszetig. A CF 500 krimpelőautomatával Ön rugalmas módon, a legrövidebb idő alatt krimpelhet kábelsarukat, csúszósarukat vagy érvéghüvelyeket.
Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, kábelsaruhoz 4 - 10 mm2, 4 mm2: külső Ø 5 mm, belső Ø 3 mm, 6 mm2: külső Ø 6,5 mm, belső Ø 3,8 mm, 10 mm2: külső Ø 6 mm, belső Ø 4,5 mm
Pneumatikus préselőfogó, DIN 46228-1: 1992-08 és DIN 46228-4: 1990-09 szabvány szerinti érvéghüvelyekhez, 4 - 10 mm2 vezeték-keresztmetszetre
Süllyeszték CF 500-as krimpelőautomatához, CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED... sorozatú esztergált érintkezőkhöz, 4 jelölt préselőzóna
Hüvelyfelfogó CF 500 krimpelőautomatához, 0,5-6 mm2-es lapos dugaszhüvelyekhez (SCF 6,3...), szélesség: 6,3 mm
Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, 0,1 ... 4 mm2-es csőkábelsarukhoz
préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, TWIN-érvéghüvelyekhez (Al-TWIN...) 2 x 4, 2 x 6 és 2 x 10 mm2
Tartalék dugattyú ZAP 25 és ZAP 100 préselőfogókhoz
Védőburkolat CF 500 krimpelőautomatákhoz, TWIN érvéghüvelyekhez: 4 mm2 ... 10 mm2 (AI-TWIN 10)
Süllyeszték CF 500-as krimpelőautomatához, CK 4,0-ED... sorozatú esztergált érintkezőkhöz, két jelölt préselőzóna
Előnyei
- Intuitív kezelés a képernyőn és a numerikus billentyűzeten keresztül
- Egyszerű üzembe helyezés − plug and play
- Teljes rugalmasság a cserélhető süllyesztékeknek köszönhetően
- A krimpelési folyamat egyszerű indítása lábkapcsolóval
CF 500 univerzális krimpelőautomata
Univerzális krimpelőautomata a legkülönbözőbb fajtájú érintkezőkhöz
Csökkentse költségeit automatizálással. A kompakt, hordozható CF 500 krimpelőautomatákkal rugalmasan és gyorsan dolgozhat. Az automata a különböző cserélhető betétekkel univerzálissá válik.
A krimpelési folyamat lábkapcsolóval indítható. Így mindkét keze szabadon marad az érintkezők vezetőre helyezéséhez.
- A krimpelőbetét gyorsan cserélhető
- Mobil alkalmazhatóság a hordozófogantyú révén
- Kiegészítő kétfokozatú üzemmód a krimpérintkezők megbízható megmunkálásához