Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, kábelsaruhoz 4 ... 10 mm2, 4 mm2: külső Ø 5mm, belső Ø 3 mm, 6 mm2: külső Ø 6 mm, belső Ø 4 mm, 10 mm2: külső Ø 8 mm, belső Ø 5 mm
Krimpelőautomata
A CF 500 krimpelőautomata kompakt kialakítása ellenére nagy préselőerő kifejtésére képes. A süllyesztékek egyszerű és gyors cserélhetősége révén a készülék kiválóan alkalmas sokféle fajtájú érintkezők feldolgozására, akár 50 mm² keresztmetszetig. A CF 500 krimpelőautomatával Ön rugalmas módon, a legrövidebb idő alatt krimpelhet kábelsarukat, csúszósarukat vagy érvéghüvelyeket.
Tartalék tömlő
Pótpréselőbetét ZAP 100 és ZAP 100 T préselőfogókhoz, rugóval, tengellyel, ujjvédővel és hatlapfejű anyával.
Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, szigetelt kábelsarukhoz (C-RCI... és C-FCI...) 0,14 ... 1,5 mm2-ig
Védőburkolat CF 500 krimpelőautomatához, csőkábelsarukhoz: 0,1 mm2 ...4 mm2 (RCT 4)
Pneumatikus préselőfogó, asztali készülék, DIN 46228-1: 1992-08 és DIN 46228-4: 1990-09 szabvány szerinti érvéghüvelyekhez, 0,25 - 2,5 mm2 vezeték-keresztmetszetre
Hüvelyfelfogó CF 500 krimpelőautomatához, 0,5-2,5 mm2-es lapos dugaszhüvelyekhez (SCF 4,8...), szélesség: 4,8 mm
Pneumatikus préselőfogó, DIN 46228-1: 1992-08 és DIN 46228-4: 1990-09 szabvány szerinti érvéghüvelyekhez, 0,25 - 4 mm2 vezeték-keresztmetszetekhez, trapéz alakú préselés, oldalsó bevezetés
CF 500 süllyeszték, dugaszolható áthidalókhoz (FBS...4,5,6 és 8), áthidalók fogainak egyenkénti kivágásához
Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, kábelsaruhoz 4 ... 10 mm2, 4 mm2: Külső Ø 5 mm, belső Ø 3 mm, 6 mm2: külső Ø 6,5 mm, belső Ø 3,5 mm, 10 mm2: külső Ø 7 mm, belső Ø 4,5 mm
Előnyei
- Intuitív kezelés a képernyőn és a numerikus billentyűzeten keresztül
- Egyszerű üzembe helyezés − plug and play
- Teljes rugalmasság a cserélhető süllyesztékeknek köszönhetően
- A krimpelési folyamat egyszerű indítása lábkapcsolóval
CF 500 univerzális krimpelőautomata
Univerzális krimpelőautomata a legkülönbözőbb fajtájú érintkezőkhöz
Csökkentse költségeit automatizálással. A kompakt, hordozható CF 500 krimpelőautomatákkal rugalmasan és gyorsan dolgozhat. Az automata a különböző cserélhető betétekkel univerzálissá válik.
A krimpelési folyamat lábkapcsolóval indítható. Így mindkét keze szabadon marad az érintkezők vezetőre helyezéséhez.
- A krimpelőbetét gyorsan cserélhető
- Mobil alkalmazhatóság a hordozófogantyú révén
- Kiegészítő kétfokozatú üzemmód a krimpérintkezők megbízható megmunkálásához