Védőburkolat krimpelőautomatához CF 500, kábelsarukhoz: 0,5 mm2 ... 10 mm2 (RC 10), csőkábelsarukhoz: 4 mm2 ... 10 mm2 (RCT 10-1, RCT 10-2, RCT 10-3)
Krimpelőautomata
A CF 500 krimpelőautomata kompakt kialakítása ellenére nagy préselőerő kifejtésére képes. A süllyesztékek egyszerű és gyors cserélhetősége révén a készülék kiválóan alkalmas sokféle fajtájú érintkezők feldolgozására, akár 50 mm² keresztmetszetig. A CF 500 krimpelőautomatával Ön rugalmas módon, a legrövidebb idő alatt krimpelhet kábelsarukat, csúszósarukat vagy érvéghüvelyeket.
Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, kábelsarukhoz (C-RC... és C-FC...) 0,5 ... 10 mm2
Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, csúszósarukhoz és lapos dugaszokhoz (C-SCF... és C-SCM...) 0,1 ... 1,5 mm2-ig
Hüvelyfelfogó CF500 krimpelőautomatához, 0,5 - 2,5 mm-es lapos dugaszokhoz (SCM...), szélesség: 6,3mm
Tartalék krimpelőfej ZAP 100-höz és ZAP 100 T-hez
Hüvelyfelfogó CF 500 krimpelőautomatához, 0,1-1,5 mm2-es lapos dugaszhüvelyekhez (SCF 2,8...), szélesség: 2,8 mm, hossz: 5 mm
préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, TWIN-érvéghüvelyekhez (Al-TWIN...) 2 x 6, 2 x 10 és 2 x 16 mm2
Hüvelyfelfogó CF 500 krimpelőautomatához, 1,5 - 6 mm-es lapos dugaszokhoz (SCM...), szélesség: 6,3 mm
Védőfedél CF 500 krimpelőautomatához, 0,08 mm2 ... 6 mm2-es érvéghüvelyekhez (AI 6)
Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, 0,08 ... 6 mm2 keresztmetszetű érvéghüvelyekhez (A... és AI...)
Előnyei
- Intuitív kezelés a képernyőn és a numerikus billentyűzeten keresztül
- Egyszerű üzembe helyezés − plug and play
- Teljes rugalmasság a cserélhető süllyesztékeknek köszönhetően
- A krimpelési folyamat egyszerű indítása lábkapcsolóval
CF 500 univerzális krimpelőautomata
Univerzális krimpelőautomata a legkülönbözőbb fajtájú érintkezőkhöz
Csökkentse költségeit automatizálással. A kompakt, hordozható CF 500 krimpelőautomatákkal rugalmasan és gyorsan dolgozhat. Az automata a különböző cserélhető betétekkel univerzálissá válik.
A krimpelési folyamat lábkapcsolóval indítható. Így mindkét keze szabadon marad az érintkezők vezetőre helyezéséhez.
- A krimpelőbetét gyorsan cserélhető
- Mobil alkalmazhatóság a hordozófogantyú révén
- Kiegészítő kétfokozatú üzemmód a krimpérintkezők megbízható megmunkálásához