Külső/belső Ø (mm): 4 mm2: 5/3; 6 mm2: 6,5/3,8; 10 mm2: 7/4,5
CF 500/DIE RCT 10-1
-
Krimpelőbetét
1212245
Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, kábelsaruhoz 4 ... 10 mm2, 4 mm2: Külső Ø 5 mm, belső Ø 3 mm, 6 mm2: külső Ø 6,5 mm, belső Ø 3,5 mm, 10 mm2: külső Ø 7 mm, belső Ø 4,5 mm
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok