ZAP 100 - Krimpelőszerszám, pneumatikus
1203259

Pneumatikus préselőfogó, DIN 46228-1: 1992-08 és DIN 46228-4: 1990-09 szabvány szerinti érvéghüvelyekhez, 4 - 10 mm2 vezeték-keresztmetszetre

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A préselő fogók sűrített levegővel működő, a 0,25 mm² ... 10 mm² közötti keresztmetszet-tartományba eső érvéghüvelyekhez való szerszámok