Külső/belső Ø (mm): 4 mm2: 5/3; 6 mm2: 5,5/3,8; 10 mm2: 6/4,5
CF 500/DIE RCT 10-2
-
Krimpelőbetét
1212246
Préselőbetét CF 500 krimpelőautomatához, kábelsaruhoz 4 - 10 mm2, 4 mm2: külső Ø 5 mm, belső Ø 3 mm, 6 mm2: külső Ø 6,5 mm, belső Ø 3,8 mm, 10 mm2: külső Ø 6 mm, belső Ø 4,5 mm
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok