ZAP 25
-
Krimpelőszerszám, pneumatikus
1203110
Pneumatikus préselőfogó, DIN 46228-1: 1992-08 és DIN 46228-4: 1990-09 szabvány szerinti érvéghüvelyekhez, 0,25 - 2,5 mm2 vezeték-keresztmetszetre
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A préselő fogók sűrített levegővel működő, a 0,25 mm² ... 2,5 mm² közötti keresztmetszet-tartományba eső érvéghüvelyekhez való szerszámok
A ZAP 25 kettős préselő betéttel rendelkezik, amely az elülső és az oldalsó vezetőbevezetést egyaránt lehetővé teszi