A PSD-SL jelzőlámpák olyan intelligens LED-es jelzők, amelyek különböző alkalmazások állapotának jelzésére szolgálnak; ilyenek például a gépek, az automatizált irányított járművek (AGV) vagy a szervizrobotok. A lámpák kétféle kialakításban, pont- és toronyvilágításként, három- vagy hétszínű változatokban, valamint különböző animációkkal kaphatók, mint például folyamatos fény, villogás, színváltás és felvillanás. Ezáltal minden alkalmazáshoz a megfelelő elrendezéseket lehet meghatározni és megvalósítani.
LED villogófényelem, 24 V AC/DC, átlátszó