PSD-S 50 OE LED RD - Optikai elem
1018261

Folyamatos fényjelző elem, 16 V DC ... 26 V DC, piros, LED

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Nagy fény- és színintenzitás
A LED-ek élettartama 100000 óra
Alacsony teljesítményfelvétel
Sima külső kialakítás
IP65-ös védettség