Ez a csatlakozóelem moduláris jelzőoszlop részeként használható, és a jelzőoszlop elektromos csatlakoztatására szolgál. Egy jelzőoszlop az egyéni igényeknek megfelelően maximum öt jelzőelem tetszőleges kombinációjaként állítható össze. Maximálisan öt optikai jelzőelem vagy négy optikai és egy akusztikus jelzőelem használható. Akusztikus jelzőegységet kizárólag legfelső fokozatú elemként használjon. Az elemek közötti mechanikus és elektromos kapcsolatot bajonettzár hozza létre. Vegye figyelembe, hogy a PSD-S 50 jelzőoszlopok (50 mm-es átmérő) mechanikailag nem kompatibilisek a PSD-S jelzőoszlopokkal (70 mm-es átmérő).
PSD-S 50 CE A-NPT 1/2
-
Csatlakozóelem
1018850
Alap NPT 1/2-es csatorna szereléséhez
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Csatlakozóelem szerelő felületen (padlón), csatlakozó dobozon, vagy könyökön (lásd a tartozékokat) való szereléshez
Direkt rugós csatlakozástechnika
Védettség: IP65, felszerelt állapotban