A LED-es fényforrás kapcsolószekrények belső megvilágítására szolgál. A kapcsolószekrény optimális megvilágításáról kiváló minőségű optika gondoskodik. A lámpát szükség szerint két pozícióban szerelheti fel rögzítőelemekkel a csavaros vagy bepattintható rögzítéshez. A rögzítőelemek a szállítási terjedelemhez tartoznak. Opcióként mágneses rögzítés is lehetséges. A mágnesek tartozékként kaphatók. Több fényforrás is egymás mögé kapcsolható. A lámpa üzemmódja kapcsolóval vezérelhető. A lámpa tartósan be- és kikapcsolható, illetve automatikus üzemmódra is beállítható. Automatikus üzemmódban a lámpát a beépített mozgásérzékelő kapcsolja ki és be.
PLD E 708 W 400 MS/E
-
LED-es kapcsolószekrény-lámpák
1694093
LED-es kapcsolószekrény-lámpa, széles AC bemeneti tartomány, színhőmérséklet 5000 K, mozgásérzékelővel, E típusú csatlakozóaljzat (pl. Franciaország és Belgium)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A kapcsolószekrény optimális megvilágítása a beépített vakításmentes optikának köszönhetően
Integrált mozgásérzékelő
A csatlakozóaljzat lehetővé teszi külső készülékek üzemeltetését
AC széles bemeneti tartomány
Fényáram: 1400 lm
Színhőmérséklet: 5000 K (semleges fehér)