PLD E 409 W 350 - LED-es kapcsolószekrény-lámpák
1319569

LED-es kapcsolószekrény-lámpa, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, hossz: 350 mm, védettség: IP20, elfordítható (fordítási tartomány: ±90°), szerelési tartozékokkal együtt

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kábelezési költségmegtakarítás sorolt kapcsolószekrények esetén a soros kapcsolás révén
A kapcsolószekrény optimális megvilágítása a beépített prizmának és elfordíthatóságának köszönhetően
Széles bemeneti tartomány: 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC
Kibővített hőmérséklet-tartomány: -25 °C ... +70 °C (24 V DC esetén)
A LED-ek élettartama 50 000 óra (L70-érték), ez szükségtelenné teszi az égők cseréjét