A követelményeknek megfelelően adja meg a műszaki jellemzőket, például a csatlakozási módot vagy pólusszámot és válassza ki az ezekhez illeszkedő nyomtatott áramköri kapcsot, nyomtatott áramköri csatlakozót vagy alapsávot.
Az Ön gyors útja az egyedi megoldáshoz: átfogó alapkínálatunk kiegészítéseképpen sokféle ügyfélspecifikus illesztést is kínálunk. Szinte minden lehetséges a normál színváltozatoktól a feliratozásokon és kódolásokon át egészen a teljesen új fejlesztésekig.
További információkA termékekkel kapcsolatos további információkért vegye fel velünk a kapcsolatot
Konfigurátoraink támogatják Önt az egyedi megoldása felé vezető úton. Az egyszerű szűrőmenük, 2D és 3D termékábrázolások és intuitív kezelőfelületek használatával az Önnek megfelelő termék minimális megadandó adattal konfigurálható.
Nyomtatott áramköri csatlakozók a rugalmas vezetékcsatlakozáshoz
Találja meg a megfelelő csatlakozót, és konfigurálja a különböző színek, feliratozások vagy kódolások alapján. Néhány kattintással a testre szabott termékhez lehet jutni.
A dugaszolható NYÁK-csatlakozókkal előkonfekcionált kábelek meggyorsítják a szerelést a készüléken vagy a készülékben
Hozza létre az alkalmazásához illeszkedő nyomtatott áramköri csatlakozókat előre konfekcionált kábellel. Ehhez válassza ki a két kábelvégre a megfelelő dugaszolható csatlakozókat, majd határozza meg többek között a csatlakozórendszert, a pólusszámot és a raszterméretet. A szabadon megválasztható vezetékhosszak és -keresztmetszetek lehetővé teszik az egyedi kábelkonfekcionálást, különböző névleges áramok esetén is.
Nyomtatott áramköri kapcsok a nyomtatott áramköri laphoz való egyszerű csatlakoztatásért
Hozza létre a nyomtatott áramköri kapcsok Ön által kívánt változatát. Ennek során használja kiterjesztett termékválasztékunkat, és szín, feliratozás és kódolás szerint válassza ki a kívánt terméket.
A nyomtatott áramköri lapon biztonságosan rögzíthető és dugaszolható csatlakozóra csatlakoztatható alapsávok
Az alapsávok lehetővé teszik a könnyen szerelhető összeköttetést a nyomtatott áramköri lap és a csatlakozó között. A konfigurátor számos alapsáv-változatot mutat be szín, feliratozás és kódolás szerint.
Az SPT modular sorozat konfigurálható nyomtatott áramköri kapcsai
Állítsa össze saját egyedi kapocsblokk-megoldását a moduláris SPT modular termékcsaládból, és a konfigurálás végén tegye közvetlenül a kosarába. Ezután automatikusan egy egyedi cikkszámot kap, és jelezzük a várható szállítási határidőt.
Színváltozatok
A Phoenix Contact az Ön testreszabott vezetékcsatlakozásaihoz a következő színváltozatokat kínálja standard megoldásként. Rögzített karaktermagasságok és különböző nyomtatási irányok is lehetségesek, valamint rendelésre további színekben is gyárthatók az elemek.
Nyomtatott jelölés
Az Ön kívánt alkalmazásába való beszereléshez a Phoenix Contact egyedileg feliratozott nyomtatott áramköri kapcsokat, nyomtatott áramköri csatlakozókat és alapsávokat kínál. A szabványosított feliratozási eljárással a termékeit Ön is pontosan megjelölheti. Minden pólus egyedileg feliratozható. Minden terméksorozathoz rögzített betűméret tartozik. Rendelésre komplex feliratok is készíthetők.
Kódolás
A hibás dugaszolás megelőzésére a Phoenix Contact kódolt dugaszokat és alapsávokat kínál. A kódolás kódolóprofil, kódolódugó vagy kódolócsap behelyezésével, illetve egy kódolópöcök eltávolításával történhet. Minden pólust egyedileg lehet kódolni. Függőleges alapsávnál lehetséges a nyomtatott áramköri laphoz való kódolás is.
A követelményeknek megfelelően adja meg a műszaki jellemzőket, például a csatlakozási módot vagy pólusszámot és válassza ki az ezekhez illeszkedő nyomtatott áramköri kapcsot, nyomtatott áramköri csatlakozót vagy alapsávot.
Határozza meg egyedi megoldásának színét, nyomtatott jelölését és kódolását.
Töltse le a 2D vagy 3D konstrukciós adatokat, és használja azokat közvetlenül a saját CAD-szoftverében.
Közvetlenül az online konfigurátorból küldje el nekünk igényét. Három munkanapon belül kötelezettség nélküli ajánlatot adunk az Ön egyedi konfigurációjára.