IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Relémodul
2910157

Relémodul a VIP I/O marshalling alapelemekhez. 120 V AC terepi készülékek digitális bemenetekhez való galvanikusan leválasztott csatolására. Beépített biztosító és a biztosító kioldásának jelzése.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

A relétekercs működési fázisának kijelzése
A kétlépcsős engedélyezés lehetővé teszi a feszültség ellenőrzését driftárammal működtetett készülékek segítségével
Tartozékjelölő csatorna
A TE5 építésmód kicserélhető biztosítéka
Opció a csatlakoztatott terepi készülékek belső rendezéséhez (120 V)
A beépített szinkronizálás csökkenti a felhasználó által létrehozott lehetséges hibákat a csere közben