IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Átvezető dugasz
1172189

Gyújtószikramentes Ex ic elterelő védőberendezés VIP I/O marshalling alapelemekhez. Digitális kimenetek áramának (60 mA vagy 80 mA) és feszültségének (26,4 V DC) korlátozásához, például mágnesszelepek vezérléséhez Ex területen (2. zóna, CID2).

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek