Ex i hőmérséklet-mérőátalakító: Ex területen telepített ellenállás-hőmérők és mV-os források jeleit alakítja át egy lineáris 0/4-20 mA jellé és továbbítja azt egy biztonságos területen lévő terhelésre. A kimenetet kapcsolóval választhatóan aktív vagy passzív módon lehet meghajtani. A mérőváltót dugaszérintkezővel lehet felszerelni egy megfelelő VIP I/O marshalling alapelemre. A paraméterezést egy ingyenes szoftveres megoldással végezheti el. A házfedél alatt található USB-interfész biztosítja a kommunikációt a PC-vel.
IOA MCR-EX-TC-I
-
Hőmérséklet-mérőváltó
1085766
Ex i hőmérséklet-mérőátalakító VIP I/O marshalling alapelemekhez: Átalakítja az Ex területen elhelyezett hőelemek jeleit, és 0/4 mA ... 20 mA jelet továbbít a biztonságos területen lévő (aktív vagy passzív) terhelésre. Szabadon paraméterezhető.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Termékcsalád | VIP I/O-Marshalling |
| Alkalmazás | Hőmérséklet |
| A csatornák száma | 1 |
| Galvanikus leválasztás | 3-utas leválasztás, |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Jellemző hidegponthiba | ± 2 K |
| Impulzusválasz (0-99%) | ≤ 1,7 s |
| Max. hőmérsékleti együttható | 0,01 %/K |
| Tipikus átviteli hiba | 0,1 % (pl. J típus esetén, tartomány: 400 K, 4 mA ... 20 mA) |
| Galvanikus leválasztás | |
| Túlfeszültség-kategória | II (≤ 5000 m) |
| Szennyeződési fok | 2 (≤ 5000 m) |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség IEC/EN 61010-1 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 61010-1 |
| Névleges szigetelési feszültség | 200 Veff |
| Vizsgálófeszültség | 2,3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Szigetelés | dupla/megerősített szigetelés |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet, ellátás IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 150 Veff |
| 212 VP | |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség IEC/EN 60079-7 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-7 |
| Névleges szigetelési feszültség | 251 Veff |
| 355 VP | |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Maximális áramfelvétel | < 40 mA (24 V DC) |
| Veszteségi teljesítmény | ≤ 0,7 W (Aktív kimenet) |
| ≤ 1 W (Passzív kimenet) | |
| Teljesítményfelvétel | ≤ 1 W (Aktív kimenet) |
| ≤ 0,73 W (Passzív kimenet) | |
| Jel | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Bemeneti jel | Hőmérséklet |
| Feszültség | |
| Mérés | |
| A bemenet leírása | gyújtószikramentes |
| Alkalmazható érzékelő típusok (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C, D, A, A-1, A-2, A-3, M, Lr |
| Hőmérsékletmérési tartomány | -230 °C ... 2500 °C (A tartomány az érzékelő típusától függ) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ E | -230 °C ... 1000 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ K | -250 °C ... 1372 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1768 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1768 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ C | 0 °C ... 2315 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ D | 0 °C ... 2315 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ A1 GOST | 0 °C ... 2500 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ A2 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ A3 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ M GOST | -200 °C ... 100 °C |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Thermoelement Typ L GOST | -200 °C ... 800 °C |
| mV-os jeltartomány, lineáris | -1000 mV ... 1000 mV |
| A hőmérsékletmérési tartomány intervalluma | min. 50 K hőelemek esetén, a mindenkori tartomány névleges intervallumának 10 %-a mV-os feszültségforrások esetén |
| Jel: Áram | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (aktív) | |
| 4 mA ... 20 mA (passzív, külső forrásfeszültség 19,2 V ... 26,4 V) | |
| Kimeneti jel áram maximum | 21 mA |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | ≤ 600 Ω |
| Kimeneti hullámosság | < 20 mVSS |
| < 14 mVeff | |
| Kimeneti hullámosság (áram) | < 15 µASS |
| < 10 µArms | |
| Viselkedés szenzorhiba esetén | NE 43 szerint vagy szabadon definiálható |
| Csatlakozási mód | Dugaszolt csatlakozó |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 11 |
| Programozó csatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Micro USB, "B" típus |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Megjegyzés | Programozóadapterek |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Max. belső kapacitás Ci | 44 nF |
| Max. kimeneti feszültség Uo | 6 V |
| Max. kimeneti áram Io | 4,3 mA (mV) |
| 7,1 mA (TC belső hidegponttal) | |
| 16,8 mA (TC külső hidegponttal) | |
| 7,1 mA (TC hidegpont nélkül) | |
| Max. kimeneti teljesítmény Po | 6,5 mW (mV) |
| 11 mW (TC belső hidegponttal) | |
| 25,2 mW (TC külső hidegponttal) | |
| 11 mW (TC hidegpont nélkül) | |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 121 V AC (≤ 2000 m) |
| 110 V DC (≤ 2000 m) | |
| 121 V AC/DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 60 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| 30 V DC (2. zóna: CHn+, CHn-) | |
| IIA (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 850 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 460 mH / 1000 µF |
| IIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 40 µF |
| IIB/IIA/IIIC (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 950 nF, 50 mH / 950 nF, 5 mH / 950 nF, 1 mH / 950 nF |
| IIC (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 555 nF, 50 mH / 555 nF, 5 mH / 555 nF, 1 mH / 555 nF, 10 µH / 555 nF |
| Állapotjelzés | LED tápfeszültség, PWR (zöld) |
| Piros LED, 2,8 Hz frekvenciával villog (vezeték-, szenzorhiba a be- vagy kimeneten, ERR) | |
| LED piros, 1,4 Hz frekvenciával villog (szimulációüzem, ERR) | |
| LED piros, világít: Modulhiba (kivétel: csatlakoztatott programozó adapter és hiányzó tápfeszültség) |
| Szélesség | 10,3 mm |
| Magasság | 80,1 mm |
| Mélység | 136 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Ház) |
| Készülékház anyaga | PA 6.6-FR |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (nincs UL értékelés) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (Csökkenés (derating)) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 61010-1) | |
| Magassági tartomány | > 2000 m ... 3000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
| Névleges szigetelési feszültség | 150 Veff (Bemenet/kimenet/tápellátás) |
| Szigetelés | dupla/megerősített szigetelés |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 61010-1) | |
| Magassági tartomány | > 3000 m ... 4000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 55 °C |
| Névleges szigetelési feszültség | 150 Veff (Bemenet/kimenet/tápellátás) |
| Szigetelés | dupla/megerősített szigetelés |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 61010-1) | |
| Magassági tartomány | > 4000 m ... 5000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 49 °C |
| Névleges szigetelési feszültség | 150 Veff (Bemenet/kimenet/tápellátás) |
| Szigetelés | dupla/megerősített szigetelés |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 60079-11) | |
| Magassági tartomány | > 2000 m ... 3000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
| Névleges szigetelési feszültség | 150 Veff (Bemenet/kimenet, tápellátás) |
| 212 VP (Bemenet/kimenet, tápellátás) | |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 60079-11) | |
| Magassági tartomány | > 3000 m ... 4000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 55 °C |
| Névleges szigetelési feszültség | 60 Veff (Bemenet/kimenet, tápellátás) |
| 84 VP (Bemenet/kimenet, tápellátás) | |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 60079-11) | |
| Magassági tartomány | > 4000 m ... 5000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 49 °C |
| Névleges szigetelési feszültség | 60 Veff (Bemenet/kimenet, tápellátás) |
| 84 VP (Bemenet/kimenet, tápellátás) | |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 60079-7) | |
| Magassági tartomány | > 2000 m ... 3000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
| Névleges szigetelési feszültség | 162 Veff (Bemenet/kimenet/tápellátás) |
| 230 VP (Bemenet/kimenet/tápellátás) | |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 60079-7) | |
| Magassági tartomány | > 3000 m ... 4000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 55 °C |
| Névleges szigetelési feszültség | 60 Veff (Bemenet/kimenet/tápellátás) |
| 84 VP (Bemenet/kimenet/tápellátás) | |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 60079-7) | |
| Magassági tartomány | > 4000 m ... 5000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 49 °C |
| Névleges szigetelési feszültség | 60 Veff (Bemenet/kimenet/tápellátás) |
| 84 VP (Bemenet/kimenet/tápellátás) | |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Megjegyzés | ezen kívül EN 61326 |
| ATEX | |
| Jelölések | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Tanúsítvány | IBExU 19 ATEX 1006 X |
| IECEx | |
| Jelölések | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Tanúsítvány | IECEx IBE 19.0001 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 61010-1 |
| UL 61010-2-201 | |
| UL 61010-2-030 | |
| CAN/CSA No. 61010-1-12 | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-030 | |
| [Ex ia Ga] IIC X | |
| [Ex ia Da] IIIC X | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| [AEx ia Ga] IIC | |
| [AEx ia Da] IIIC | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| Tanúsítvány | E330267 |
| E199827 | |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| UL-adatok | |
| Üzemmód | Alkalmazás belső terekben |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Megnevezés | Elektromágneses nagyfrekvenciás mező |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 1 % |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Megnevezés | Gyors tranziens zavarok (burst) |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 1 % |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Megnevezés | Vezeték által vezetett zavarok |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 1 % |
| Galvanikus leválasztás | 3-utas leválasztás, |
| Szerelési mód | Dugaszolható szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 1085766 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1255 |
| Termékkulcs | DK1255 |
| GTIN | 4055626875705 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 121,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 121,8 g |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Programozás üzemelés közben, csatlakoztatott Ex mérőkör mellett és feszültségmentes állapotban is az IFS-USB-PROG-ADAPTER programozóadapteren keresztül
Bemenet termoelemek és mV-os jelforrások számára
Az "ec" robbanásvédelmi osztályú 2-es zónában (EN 60079-7) történő felszerelés engedélyezett
3-utas galvanikus leválasztás
Tápfeszültség, vezeték-, szenzor- és modulhibák állapotkijelzése
Kimenet: 0 mA ... 20 vagy 4 mA ... 20
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51