IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Be-/kimeneti modul
2906600

Biztosítós modul VIP I/O marshalling alapelemhez cserélhető 1A-es biztosítókkal a terepi készülékek tápellátó ágában és jelágában. Beépített tesztelési pontok és egy bontókés teszik lehetővé a megszakításmentes jelmérést. A HART számára átlátszó kivitel.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Az Ön előnyei

A jelvezeték-biztosíték lecsapódásának jelzése
A kétlépcsős engedélyezés lehetővé teszi a feszültség ellenőrzését driftárammal működtetett készülékek segítségével
Tartozékjelölő csatorna
A TE5 építésmód kicserélhető biztosítéka
Jelleválasztás a vizsgálóleágazásoknál
A beépített szinkronizálás csökkenti a felhasználó által létrehozott lehetséges hibákat a csere közben
Opció a csatlakoztatott terepi készülékek belső rendezéséhez (24 V), a biztosíték lecsapódásának kijelzésével