Relémodul digitális kimeneti jelekhez, max. 3 A-es névleges áramú terhelések kapcsolására, maximális feszültség 230 V AC. A kapcsolóérintkezőt beépített cserélhető 3 A-es biztosító védi. Egy LED jelzi, ha a biztosító kiold. A terepi oldalon egy nyitóérintkező áll rendelkezésre. A modult dugaszérintkezővel lehet felszerelni egy megfelelő VIP I/O marshalling alapelemre. Az „ec” gyújtószikra-mentességi besorolás szerinti 2. zónában történő felszerelés engedélyezve van.
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX
-
Relémodul
2910422
Relémodul a VIP I/O marshalling alapelemekhez. 230 V AC terhelések kapcsolására, max. 3 A-ig. Beépített biztosító és a biztosító kioldásának jelzése. Nyitóérintkező használható.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
CSA
Engedély azonosítója: 70134758cUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E 196811UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: FILE E 196811CSAus
Engedély azonosítója: 70134758IECEx
Engedély azonosítója: IECEx SIR 17.0078XKompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kimeneti biztosíték lecsapódásának jelzése
A relétekercs működési fázisának kijelzése
A kétlépcsős engedélyezés lehetővé teszi a feszültség ellenőrzését driftárammal működtetett készülékek segítségével
Tartozékjelölő csatorna
A TE5 építésmód kicserélhető biztosítéka
Opció a csatlakoztatott terepi készülékek belső rendezéséhez (230 V)
A beépített szinkronizálás csökkenti a felhasználó által létrehozott lehetséges hibákat a csere közben
Relé záróérintkezővel
Opció a csatlakoztatott terepi készülékek belső rendezéséhez (230 V)