Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Relémodul
2910155

Relémodul a VIP I/O marshalling alapelemekhez. 24 V DC terepi készülékek digitális bemenetekhez való galvanikusan leválasztott csatolására. Beépített biztosító és a biztosító kioldásának jelzése.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Az energiavezeték-biztosíték lecsapódásának jelzése
A relétekercs működési fázisának kijelzése
A kétlépcsős engedélyezés lehetővé teszi a feszültség ellenőrzését driftárammal működtetett készülékek segítségével
Tartozékjelölő csatorna
A TE5 építésmód kicserélhető biztosítéka
Opció a csatlakoztatott terepi készülékek belső rendezéséhez (24 V)
A beépített szinkronizálás csökkenti a felhasználó által létrehozott lehetséges hibákat a csere közben