VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX
-
Aljzatmodul
2906630
8 csatornás VIP I/O marshalling alapelem univerzális alkalmazásra. Minden csatlakozó csavaros csatlakozástechnikával. COMBICON dugaszolható csatlakozóval kompatibilis a Honeywell C300- és RUSIO sorozattal. A 9–16. csatorna megjelölésével.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Termékcsalád | VIP I/O-Marshalling |
| A csatornák száma | 8 |
| Üzemi feszültség legfeljebb Umax | 30 V DC (P2- és terepi kapcsok) |
| 230 V AC (P2- és terepi kapcsok) | |
| 30 V DC (P1-kapcsok) | |
| 30 V (X30 és X31 dugaszolható csatlakozók) | |
| Max. megengedett áram | 15 A (P1 vagy P2 sorkapcsok) |
| Max. megengedett összegáram | 15 A (Modulonként) |
| Max. áramterhelhetőség áganként | 3 A (Terepi jel) |
| 1 A (Vezérlőérintkezők) |
| Terepi szint | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Pólusszám | 9 |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Bemeneti feszültség Ui | 30 V (csatornánként) |
| Bemeneti áram Ii | 1 A (csatornánként) |
| Induktivitás Li | 0 mH |
| Ci kapacitás | 0 µF |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 118,1 mm |
| Magasság | 102,7 mm |
| Mélység | 72,2 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 75 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 75 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 0 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| ATEX | |
| Jelölések | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Tanúsítvány | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Tanúsítvány | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| Jelölések | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| Jelölések | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| Jelölések | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| Jelölések | ANSI/IEC 60529 |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Ex adatok | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA IIC T4 Gc; Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; [Ex ic Dc] IIIC Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc; [Ex ia Da] IIIC |
| FM | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszplegesen 35 mm-kalapsínre az EN 60715 szerint |
| Cikkszám | 2906630 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DK115A |
| Termékkulcs | DK115A |
| GTIN | 4055626184623 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 444,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 414,6 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
VIP/S/MC/KIT 9-16 - Csatlakozó készlet 2907267
-
VIP/S/FRONT-MC/KIT 9-16 - Csatlakozó készlet 2907270
-
IOA FEED-THRU/EX - Átvezető dugasz 2906598
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Be-/kimeneti modul 2906599
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Be-/kimeneti modul 2906600
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relémodul 2910153
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Relémodul 2910155
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relémodul 2910154
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Relémodul 2910157
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Relémodul 2910421
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Relémodul 2910422
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Relémodul 2910423
-
IOA RPSS-I-I/HART/EX - Tápláló / bemeneti leválasztóerősítő 2908452
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Átvezető dugasz 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Be-/kimeneti modul 1048208
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Be-/kimeneti modul 1188706
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Átalakító 1145061
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Felügyeleti modul 1048209
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Csatolórelé 2702971
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,4M/C3/S - Interfészkábel 2908403
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - Interfészkábel 2908404
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 1,0M/C3/S - Interfészkábel 2908405
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 2,0M/C3/S - Interfészkábel 2908406
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 3,0M/C3/S - Interfészkábel 2908407
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 4,0M/C3/S - Interfészkábel 2908408
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 6,0M/C3/S - Interfészkábel 2908409
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 8,0M/C3/S - Interfészkábel 2908410
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/10,0M/C3/S - Interfészkábel 2908411
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/15,0M/C3/S - Interfészkábel 2908412
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/20,0M/C3/S - Interfészkábel 2908413
Az Ön előnyei
Beépített rögzítő tartó az IOA behelyezéséhez és megtartásához
Terepi csatlakozások csavaros kapcsokkal
Kettő izolált teljesítmény-busz opció
Tartozékjelölő csatornák
Beépített kalapsín-lábazat
Robusztus fém kalapsín-lábazat az egyszerű, sínen történő összeszerelés és szétszerelés érdekében
Négy csatlakozás csatornánként (A, B, C, D) és többféle árnyékoló opció
Sorkapcsok diszkrét vezetékezéshez és kábelcsatlakozáshoz
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51