Biztosítós modul VIP I/O marshalling alapelemhez cserélhető 2A-es biztosítóval a terepi készülékek tápellátó ágában. Beépített tesztelési pontok és egy bontókés teszik lehetővé a megszakításmentes jelmérést. A HART számára átlátszó kivitel.
Jelrendezés univerzális I/O rendszerekhez
Univerzális marshalling-rendszerét alakítsa ki a rigalmas VIP I/O Marshalling megoldással. A rendszer egyetlen, vezérlőtől független megoldásban egyesíti a jelrendezést és -feldolgozást az Ön univerzális I/O rendszere számára. Dugaszolható bemeneti és kimeneti kiegészítők különböző interfész-funkciókkal: az egyes csatornákat univerzálisan konfigurálhatóvá teszik. Ez a Universal Marshalling, átfogóan a tereptől a vezérlési szintig.
Dugaszolható csatlakozókészlet standard alkalmazásokhoz, a direkt rugós csatlakozású BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O marshalling alapelemmel.
16 csatornás VIP I/O marshalling alapelem univerzális alkalmazásra. Dugaszolható terepi és betáplálókapcsok tartozékként kaphatók. Direkt rugós csatlakozástechnikával. Kompatibilis a Tricon CX DCS sorozattal (D-SUB 50).
Biztosítókészlet, szám: 10 Darab, névleges áram: 2,5 A, kioldási karakterisztika: lomha
VIP I/O marshalling részelválasztó lap a Non Ex i és az Ex i feltöltöttségű aljzatmodulok közötti biztonságos elválasztáshoz, univerzális alkalmazáshoz UM-PRO felépítésben ...MSTB...
A részelválasztó lapot közvetlenül a kalapsínre, az aljzatmodul végére kell szerelni.
Biztosítós modul VIP I/O marshalling alapelemhez cserélhető 1A-es biztosítókkal a terepi készülékek tápellátó ágában és jelágában. Beépített tesztelési pontok és egy bontókés teszik lehetővé a megszakításmentes jelmérést. A HART számára átlátszó kivitel.
Gyújtószikramentes tápláló és bemeneti leválasztóerősítő, HART-transparent, VIP I/O marshalling alapelemekhez: 0/4 mA ... 20 mA-es, Ex területről jövő jeleket továbbít egy biztonságos zónában lévő (aktív vagy passzív) terheléshez. 3 utas galvanikus leválasztás, SIL 2, SC 3 IEC 61508 szerint
Tápláló és bemeneti leválasztóerősítő, HART-transparent, VIP I/O marshalling alapelemekhez: 0/4 mA ... 20 mA-es jeleket továbbít egy (aktív vagy passzív) terheléshez. 3 utas galvanikus leválasztás, SIL 2, SC 3 IEC 61508 szerint
8 csatornás VIP I/O marshalling alapelem univerzális alkalmazásra. Minden csatlakozó csavaros csatlakozástechnikával. A D-SUB 25 dugaszolható csatlakozó által ez a modul csatlakozókompatibilis a Foxboro I/A-sorozatának folyamatirányító rendszerével.
VIP I/O marshalling részelválasztó lap a Non Ex i és az Ex i dugaszmodulok közötti biztonságos elválasztáshoz egy VIP felépítésű aljzatmodulon.
A részelválasztó lap közvetlenül a dugaszolható IOA-k közötti aljzatmodulra szerelhető fel.
Az Önnek nyújtott előnyök
- Projektek időtartamának lecsökkentése az átfogó Universal I/O megközelítéssel
- Az I/O-kiosztás módosítása a dugaszolható IOA egységeknek köszönhetően minden projektfázisban lehetséges
- Kevesebb kapcsolószekrény elegendő, mert nincs szükség kiegészítő marshalling szekrényekre
- Csökken a vezetékezési ráfordítás a különböző rendszerkábelezési megoldások révén a DCS-rendszerekhez való csatlakozás során
- Egyszerű migrálás a meglévő berendezésekbe a felújítási munkák miatti állásidők csökkentése révén
A rugalmas I/O rendezőrendszer, az Ön Universal marshallingja számára
Topológiák összehasonlítása: a hagyományos és Universal I/O-k vezetékezése
Universal Marshalling a tereptől a vezérlőig
A rugalmas VIP I/O Marshalling I/O rendezőrendszer a rendszerkábelezés, az interfész és a marshalling kompakt kombinációja egyetlen modulban.
- Rendszerkábelezés: kábelezés Universal I/O platformokkal
- Interfészek: rugalmas beültetés analóg és digitális bemeneti/kimeneti tartozékokkal (IOA-k), mint pl. leválasztó erősítők, mérőváltók és relék
- Marshalling: összekötés a terepi készülékekkel és jelrendezés
Az interfész-funkciók az Ön Universal marshallingja számára
A rugalmasan dugaszolható bemeneti/kimeneti tartozékok (IOA) különböző elektromos jelfeldolgozó funkciókkal ellátott részegységek: Universal marshalling a tereptől a vezérlőig.
A következő IOA-k állnak rendelkezésre:
- Passzív modulok
- Relé
- Biztonsági relék
- Leválasztó erősítők
- Mérőváltók
- Biztosítós modulok
- Különleges funkciók