VIP 16 csatornás kábel az Universal-E/A Honeywell C300 vezérlővel történő alkalmazáshoz, 18 AWG, hossz: 0,5 m
Jelrendezés univerzális I/O rendszerekhez
Univerzális marshalling-rendszerét alakítsa ki a rigalmas VIP I/O Marshalling megoldással. A rendszer egyetlen, vezérlőtől független megoldásban egyesíti a jelrendezést és -feldolgozást az Ön univerzális I/O rendszere számára. Dugaszolható bemeneti és kimeneti kiegészítők különböző interfész-funkciókkal: az egyes csatornákat univerzálisan konfigurálhatóvá teszik. Ez a Universal Marshalling, átfogóan a tereptől a vezérlési szintig.
VIP I/O marshalling részelválasztó lap a Non Ex i és az Ex i dugaszmodulok közötti biztonságos elválasztáshoz egy VIP felépítésű aljzatmodulon.
A részelválasztó lap közvetlenül a dugaszolható IOA-k közötti aljzatmodulra szerelhető fel.
Átvezető kapocs VIP I/O marshalling alapelemhez a terepi jelek I/O rendszerbe vagy onnan történő átvezetésére.
Vezetékfelügyeleti modul a VIP I/O marshalling alapelemekhez. Lehetővé teszi a vezetékhiba-felügyeletet standard kapcsolóérintkezők használatával a biztonsági alkalmazásokban. A vezetékszakadás és a zárlat is felismerhető.
8 csatornás VIP I/O marshalling alapelem univerzális alkalmazásra. Minden csatlakozó csavaros csatlakozástechnikával. COMBICON dugaszolható csatlakozóval kompatibilis a Honeywell C300- és RUSIO sorozattal. A 9–16. csatorna megjelölésével.
VIP 16 csatornás kábel az Universal-E/A Honeywell C300 vezérlővel történő alkalmazáshoz, 18 AWG, hossz: 8,0 m
Ex i temperature transducer for VIP I/O marshalling base elements: converts signals from thermocouples installed in the Ex area and transmits a 0/4 mA ... 20 mA signal to a load (active or passive) in the safe area. Freely configurable.
Dugaszolható csatlakozókészlet standard alkalmazásokhoz, a direkt rugós csatlakozású BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O marshalling alapelemmel.
VIP 16 csatornás kábel az Universal-E/A Honeywell C300 vezérlővel történő alkalmazáshoz, 18 AWG, hossz: 15,0 m
Egy pár dugaszolható csatlakozó csavaros kapoccsal a VIP aljzatmodulhoz történő csatlakoztatáshoz, 25-32 jelöléssel.
Az Önnek nyújtott előnyök
- Projektek időtartamának lecsökkentése az átfogó Universal I/O megközelítéssel
- Az I/O-kiosztás módosítása a dugaszolható IOA egységeknek köszönhetően minden projektfázisban lehetséges
- Kevesebb kapcsolószekrény elegendő, mert nincs szükség kiegészítő marshalling szekrényekre
- Csökken a vezetékezési ráfordítás a különböző rendszerkábelezési megoldások révén a DCS-rendszerekhez való csatlakozás során
- Egyszerű migrálás a meglévő berendezésekbe a felújítási munkák miatti állásidők csökkentése révén
A rugalmas I/O rendezőrendszer, az Ön Universal marshallingja számára
Topológiák összehasonlítása: a hagyományos és Universal I/O-k vezetékezése
Universal Marshalling a tereptől a vezérlőig
A rugalmas VIP I/O Marshalling I/O rendezőrendszer a rendszerkábelezés, az interfész és a marshalling kompakt kombinációja egyetlen modulban.
- Rendszerkábelezés: kábelezés Universal I/O platformokkal
- Interfészek: rugalmas beültetés analóg és digitális bemeneti/kimeneti tartozékokkal (IOA-k), mint pl. leválasztó erősítők, mérőváltók és relék
- Marshalling: összekötés a terepi készülékekkel és jelrendezés
Az interfész-funkciók az Ön Universal marshallingja számára
A rugalmasan dugaszolható bemeneti/kimeneti tartozékok (IOA) különböző elektromos jelfeldolgozó funkciókkal ellátott részegységek: Universal marshalling a tereptől a vezérlőig.
A következő IOA-k állnak rendelkezésre:
- Passzív modulok
- Relé
- Biztonsági relék
- Leválasztó erősítők
- Mérőváltók
- Biztosítós modulok
- Különleges funkciók