Dugaszolható csatlakozókészlet standard alkalmazásokhoz, a csavaros csatlakozású BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O marshalling alapelemmel.
Jelrendezés univerzális I/O rendszerekhez
Univerzális marshalling-rendszerét alakítsa ki a rigalmas VIP I/O Marshalling megoldással. A rendszer egyetlen, vezérlőtől független megoldásban egyesíti a jelrendezést és -feldolgozást az Ön univerzális I/O rendszere számára. Dugaszolható bemeneti és kimeneti kiegészítők különböző interfész-funkciókkal: az egyes csatornákat univerzálisan konfigurálhatóvá teszik. Ez a Universal Marshalling, átfogóan a tereptől a vezérlési szintig.
Csatlakozókészlet VIP/MSTB/D50M/BASE..., csavaros csatlakozásokkal történő alkalmazáshoz
Dugaszolható SIL csatolórelé a VIP aljzatmodul be- és kimeneti tartozékaként, SIL 3 High- és Low-Demand alkalmazásokhoz, Safe-State-Off, digitális kimeneti jeleket csatol a perifériára, egyengedélyező áramág, egy visszajelző áramág, tesztimpulzus-szűrő
Relémodul a VIP I/O marshalling alapelemekhez. 120 V AC terepi készülékek digitális bemenetekhez való galvanikusan leválasztott csatolására. Beépített biztosító és a biztosító kioldásának jelzése.
Relémodul a VIP I/O marshalling alapelemekhez. 230 V AC terepi készülékek digitális bemenetekhez való galvanikusan leválasztott csatolására. Beépített biztosító és a biztosító kioldásának jelzése.
VIP 16 csatornás kábel az Universal-E/A Honeywell C300 vezérlővel történő alkalmazáshoz, 18 AWG, hossz: 20,0 m
VIP 16 csatornás kábel az Universal-E/A Honeywell C300 vezérlővel történő alkalmazáshoz, 18 AWG, hossz: 2,0 m
Relémodul a VIP I/O marshalling alapelemekhez. 120 V AC terhelések kapcsolására, max. 3 A-ig. Beépített biztosító és a biztosító kioldásának jelzése. Záró- vagy nyitóérintkező használható.
VIP 16 csatornás kábel az Universal-E/A Honeywell C300 vezérlővel történő alkalmazáshoz, 18 AWG, hossz: 0,5 m
VIP 16 csatornás kábel az Universal-E/A Honeywell C300 vezérlővel történő alkalmazáshoz, 18 AWG, hossz: 8,0 m
Az Önnek nyújtott előnyök
- Projektek időtartamának lecsökkentése az átfogó Universal I/O megközelítéssel
- Az I/O-kiosztás módosítása a dugaszolható IOA egységeknek köszönhetően minden projektfázisban lehetséges
- Kevesebb kapcsolószekrény elegendő, mert nincs szükség kiegészítő marshalling szekrényekre
- Csökken a vezetékezési ráfordítás a különböző rendszerkábelezési megoldások révén a DCS-rendszerekhez való csatlakozás során
- Egyszerű migrálás a meglévő berendezésekbe a felújítási munkák miatti állásidők csökkentése révén
A rugalmas I/O rendezőrendszer, az Ön Universal marshallingja számára
Topológiák összehasonlítása: a hagyományos és Universal I/O-k vezetékezése
Universal Marshalling a tereptől a vezérlőig
A rugalmas VIP I/O Marshalling I/O rendezőrendszer a rendszerkábelezés, az interfész és a marshalling kompakt kombinációja egyetlen modulban.
- Rendszerkábelezés: kábelezés Universal I/O platformokkal
- Interfészek: rugalmas beültetés analóg és digitális bemeneti/kimeneti tartozékokkal (IOA-k), mint pl. leválasztó erősítők, mérőváltók és relék
- Marshalling: összekötés a terepi készülékekkel és jelrendezés
Az interfész-funkciók az Ön Universal marshallingja számára
A rugalmasan dugaszolható bemeneti/kimeneti tartozékok (IOA) különböző elektromos jelfeldolgozó funkciókkal ellátott részegységek: Universal marshalling a tereptől a vezérlőig.
A következő IOA-k állnak rendelkezésre:
- Passzív modulok
- Relé
- Biztonsági relék
- Leválasztó erősítők
- Mérőváltók
- Biztosítós modulok
- Különleges funkciók