A dolgok ipari internete Az IIoT valós idejű információkat kínál a jobb üzemi ellenőrzés és a hatékonyabb termelés érdekében. Optimalizálja a karbantartási folyamatokat, csökkenti az állásidőket, és hatékonyabban használja az erőforrásokat. Az IIoT méretezhető, és alkalmazkodik az Ön igényeihez.

Valaki a dolgok ipari internetével (IIoT) dolgozik
A dolgok ipari internetének felhasználási esete: digitális iker táblagépen

A dolgok ipari internete (IIoT) a dolgok internetének (IoT) egyik alkategóriája. A dolgok internetének ipari változatát jelenti, és a gyártási és ipari környezetben megvalósított alkalmazásokra összpontosít.

Mi a dolgok ipari internete?

A dolgok ipari internete (IIoT) a dolgok internetének (IoT) egyik alkategóriája. A dolgok internetének ipari változatát jelenti, és a gyártási és ipari környezetben megvalósított alkalmazásokra összpontosít. Az IoT-vel ellentétben, ahol a fogyasztók és a felhasználók állnak a középpontban, az IIoT az ipari eljárásokra és folyamatokra összpontosít.

Az IIoT célja az üzemi hatékonyság javítása, a termelési költségek csökkentése, a folyamatok felgyorsítása és új üzleti modellek megvalósítása. A gépek, termelőberendezések és gyártási folyamatok hálózatba kötésével adatelemzéseket végeznek a termelékenység, a hatékonyság és a karbantartás optimalizálása érdekében a termelésben.

Az IIoT-technológiák alkotják a biztos jövőjű és fenntartható digitális gyár gerincét.

Az IIoT jellemzői – az OT-től az IT-ig

Az IIoT jellemzői – az OT-től az IT-ig

A dolgok ipari internete: az IoT-val, a tárgyak internetével ellentétben, ahol a fogyasztók és a felhasználók állnak a középpontban, az IIoT az ipari eljárásokra és folyamatokra összpontosít

PLCnext Control
Felhőátjáró a Phoenix Contacttól

Any Data, any Cloud: a PLCnext Control a PLCnext Technology ökoszisztéma hardvere. Lehetővé teszi, hogy Ön a szabadalommal védett rendszerek korlátozásai nélkül valósíthasson meg automatizálási projekteket.

Vezérléstechnika
Felhőátjáró
Intelligens hálózatba kötés a felhőkapcsolatokon keresztül

A dolgok ipari internete: az egyes felhőszolgáltatások előnyeinek kihasználásával a folyamatok optimalizálhatók

Any Cloud: intelligens hálózatba kötés a felhőkapcsolatokon keresztül

Hozza ki a legtöbbet az adataiból. Használja ki az egyes felhőszolgáltatások előnyeit a folyamatai optimalizálására. Ezáltal javíthatja a termékei vagy berendezései minőségét, csökkentheti a költségeket, és nem kell üzemelő alkalmazásokba beavatkoznia. Az Ön adatai optimális védelemben részesülnek.

Bár minden PLCnext Control vezérlő alapfelszereltségként közvetlen kapcsolattal van ellátva a Proficloud.io felhőprogramhoz, a PLCnext Store áruházon keresztül Ön letölthet a PLCnext Control vezérlőjére kész felhőcsatolókat bármely más felhőhöz, így megtakaríthatja a megterhelő programozási ráfordításokat, vagy használhat szabványos kommunikációt a kívánt felhőmegoldáshoz való csatlakozáshoz; ilyen például az OPC UA vagy az MQTT.

Alkalmazások A dolgok ipari internete (IIoT) sokféle alkalmazási lehetőséget kínál. Itt csak egy kis válogatást kínálunk a gyakorlati felhasználási esetekből:

MI-alapú termelésoptimalizálás
Gyárautomatizálás
Logisztikai központ
Intelligens környezetvédelmi menedzsment
Valaki a képernyő és a MORYX Omniverse adapter előtt
Szolgáltatások, helyben (on premises) és a peremeken (edge): IIoT-alapú megközelítések
MI-alapú termelésoptimalizálás

Az MLnext az intelligens adatkiértékelés révén lehetővé teszi az erőforrásokat kímélő és hatékony gyártási folyamatokat. A gyártógépek adatai képezik a digitalizálási megoldások alapját, és betekintést nyújtanak az erőforrás-felhasználásokba. A gépi tanulással végzett kiértékelések előnyöket kínálnak a manuális elemzésekkel szemben, és a termelési folyamatok számára méretezhetők is. A Phoenix Contact MLnext megoldása lehetővé teszi neurális hálózatok létrehozását az adatok összekapcsolásához, és optimalizálja a személyzet tervezését és a gépek kiosztását.

MI-alapú termelésoptimalizálás az MLnext segítségével
Gyárautomatizálás

70 változó 416 000 adatpontot generál óránként – ez a bemutató egy palackozóüzemen keresztül mutatja be a PLCnext Technology segítségével készült méretezhető IIoT-megoldást. A projekt egy PLC-programból áll, amely folyamat- és ellátási adatokat szimulál, amelyeket az IIoT-keretrendszer segítségével lehet közzétenni. Egy Node-RED alkalmazás beolvassa az összes adatpontot az IIoT-keretrendszerből, és egy InfluxDB adatbázisban tárolja azokat. Innen minden értéket Grafana irányítópultokon lehet megjeleníteni.

Logisztikai központ

Innovatív energiagazdálkodás a felhőszolgáltatásoknak köszönhetően – a logisztikai ingatlanok egyik globálisan vezető vállalata optimalizálja az ügyfelei ellátási láncait, és javítja a szállítási kapacitásokat. Az EU energiafelügyeleti és fenntarthatósági kezdeményezéseinek részeként a járművek, a világítás és a raktári robotok energiaadatait rögzítették, és továbbították az ügyfeleknek. A Phoenix Contacttal együtt kifejlesztettek egy rendszert az energiafelügyelethez és az adatgyűjtéshez. Egy tovább bővíthető irányítópult mutatja a csomagokra jutó energiafelhasználást.

Intelligens környezetvédelmi menedzsment

Tartsa a szemét a környezeti adatokon az Environmental környezeti IoT-megoldással.

Bővebben a környezetvédelmi menedzsmentről
Valaki a képernyő és a MORYX Omniverse adapter előtt

A MORYX Industry és az NVIDIA valós időben teszi lehetővé a digitális ikreket. Hiszen a MORYX digitális hídként szolgál az ipari metaverzum és a valódi gyár, valamint az Ön gyártási területei között. Ezt a MORYX Omniverse adapterünk teszi lehetővé.

Előnyök: digitális konzisztencia, kevesebb kézi munka, alacsonyabb költségek, jobb adatminőség, kevesebb pazarlás és jobb digitális együttműködés a nagyobb rugalmasság érdekében.

Szolgáltatások, helyben (on premises) és a peremeken (edge): IIoT-alapú megközelítések

Az IIoT sokféle alkalmazási lehetőséget kínál. A vállalatok választhatnak az eredmények rendelkezésre bocsátásának lehetőségei közül. A szolgáltatásalapú IIoT nem igényel helyi IT-infrastruktúrát, és rugalmas számítási teljesítményt kínál. A biztonságot a központosított szolgáltatások garantálják. A helyi (on premises) IIoT lehetővé teszi a helyszíni végrehajtást nagyon kis válaszidőkkel és meghatározott számítási teljesítményekkel. Az edge computing ötvözi e kettőt, ideális a munkaigényes folyamatokhoz. A Phoenix Contact pontosan illeszkedő IIoT-megoldásokat kínál.

GyIK Itt megválaszoljuk a dolgok ipari internetével kapcsolatos gyakran feltett kérdéseket:

IIoT-technológiát kezelő ember
IIoT-technológiát kezelő ember
IIoT-technológiát kezelő ember
IIoT-technológiát kezelő ember
IIoT-technológiát kezelő ember

  • Érzékelők: adatgyűjtés a helyszínen.
  • Edge computing: feldolgozás a forráshoz közel.
  • LPWAN: alacsony energiafogyasztás, nagy hatótávolság.
  • 5G: nagy sávszélesség, kis késleltetés.
  • A különbségek a hatótávolság, a késleltetés és az energiahatékonyság terén mutatkoznak.

IIoT-technológiát kezelő ember

  • Fokozott hatékonyság: Az automatizálás és a valós idejű adatok javítják a termelékenységet.
  • Előrejelző karbantartás: A problémák korai felismerésével el lehet kerülni a kiesési időket.
  • Jobb alap a döntéshozatalhoz: Az átfogó adatelemzés lehetővé teszi a megalapozott döntéseket.

IIoT-technológiát kezelő ember

Ilyen például az MQTT, az OPC UA és a CoAP. Ezek a szabványok lehetővé teszik az interoperabilitást és a biztonságot.

A Phoenix Contact szívesen ad Önnek átfogó tanácsokat egy személyes megbeszélés keretében.

IIoT-technológiát kezelő ember

Védelem a támadások ellen: Tegyen biztonsági intézkedéseket az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

Titkosítás: Biztosítsa a kommunikációt a készülékek és hálózatok között.

Hitelesítés: Gondoskodjon arról hogy csak a feljogosított felhasználók férhessenek hozzá az IIoT-eszközökhöz.

Biztonságos készülékkonfigurálás: Kerülje a szokványos jelszavakat, és konfigurálja a készülékeket biztonságosan.

Igényeljen tanácsadást most!