Az MLnext Framework kiválóan alkalmas a magas szintű nyelveken programozók számára az adatok gyors és egyszerű áttekintésére. Ez a felhasználók számára hasznos módon lehetővé teszi a lényeges adatok gyors kiválasztását is. A mindenkor érvényes adatbiztonsági szabványok betartásával az MLnext Framework olyan nyílt forráskódú alaprendszert képez, amelyet a PLCnext Technology környezetben vagy más hardverfüggetlen platformokon lehet futtatni. A programkönyvtár folyamatosan számos (új) kutatási eredményt implementál, amelyeket a PLCnext Factory-ban alkalmazni lehet, és amelyek a termelékenységet már eddig is 10%-os mértékben növelték. Ugyanígy valóra lehet váltani a rövidebb megvalósítási ciklusokat is. Valamennyi ismeret bekerül az MLnext körüli megoldások jövőbeli kialakításába.
MI-alapú termelésoptimalizálás az MLnext segítségével Intelligens adatkiértékelés az erőforrásokat kímélő és hatékony gyártási folyamatokért.
Kihívás
Adatszakértelem a digitális termelő létesítményekhez
Az adatok képezik a digitalizálás alapját, de ezek alkalmazása és kiértékelése egyre bonyolultabb a növekvő hálózatok és a fokozott biztonsági követelmények miatt. Az adatok helyes kezelése a termelőberendezések digitalizálásának lényeges részét jelenti. Manapság a gyártórendszerek gépeiben és berendezéseiben számtalan adat keletkezik. Ha a kiértékelésről van szó, akkor ezek az adatok pl. betekintést tesznek lehetővé a különböző erőforrások, például a (sűrített) levegő vagy a víz fogyasztásába. Az adatok gépi tanulás alapján megvalósított kiértékelése számos előnyt kínál a kézi adatelemzéshez képest. Az automatizált és ezáltal sokszorosan gyorsabb adatkiértékelés mellett a felhasználók az egyes gépek, teljes rendszerek vagy akár teljes gyártási folyamatok skálázhatóságának előnyeit is élvezhetik.
Megoldás
MI-alapú cselekvési javaslatok az intelligens gyártási folyamatok kialakításához
Az MLnext intelligens megoldásaival a Phoenix Contact egyszerű módot kínál a gépi tanulási modellek létrehozására és felhasználására a termelésben. Így például neurális hálózatok segítségével automatikusan megtalálhatók a termelési folyamatok problémái, és összekapcsolhatók cselekvési javaslatokkal. A Phoenix Contact PLCnext Factory üzemében az MLnext-alapú megoldások alkalmazásával már egészen rövid idő alatt 10%-os termelékenységnövekedést értünk el. Ugyanígy az új megoldások rövidebb megvalósítási ciklusait is valóra lehet váltani, ami a befektetések gyorsabb megtérülését (ROI) eredményezi. A gyártási folyamatok rendellenességeinek korai felismeréséhez például az MLnext megoldásai a gépi tanulás révén lehetővé teszik az adatok kiértékelését, valamint az optimalizálás gyors, egyszerű és pontos elvégzését.
Maximális rugalmasság az MLnext révén
A modell a múltbeli felhasználási tevékenységek alapján megtanulja azt, hogy milyen optimalizálási intézkedéseket lehet hozni. A jelen idejű változásokat, pl. egy berendezés környezeti hőmérsékletének csökkenését automatikusan figyelembe veszi a rendszer, és azok bekerülnek a kiértékelésbe. A gyakorlatban semmi nem szab határt az MLnext megoldások alkalmazásának. Lehetséges alkalmazási területek lehetnek például a megelőző karbantartás vagy a termelő berendezések folyamatainak optimalizálása. A Phoenix Contact PLCnext Factory elektronikai gyártásában az MLnext megoldásokkal elsőként valósítottuk meg teljes körűen a mesterséges intelligencia gépközeli alkalmazását. Ennek eredményeként a gépen belüli összetevők állapotát egyszerűbben lehet felismerni. Erre az eredményre alapozva a jövőben további adatelemzésekre kerül sor az állapotalapú karbantartás (predictive maintenance) céljából.
Önnek nyújtott előnyök
- Használatra kész megoldás előzetes tudás szükségessége nélkül, mivel a neurális hálózatok automatikusan jönnek létre
- Egyszerűség – a programozás helyetti paraméterezés lehetővé teszi a megoldás hibamentes és gyors illesztését
- Átláthatóság a modell létrehozása és végrehajtása automatikus naplózásának és megjelenítésének köszönhetően
- A legjobb modell gyors azonosítása az integrált, intuitív modell-összehasonlításnak köszönhetően
Az MLnext Execution egy platformfüggetlen szoftver a neurális hálózatok kivitelezéséhez. A megoldást rugalmasan lehet alkalmazni – teljesen mindegy, hogy a vezérlés szintjén, egy helyi IT kiszolgálón vagy a felhőben. A kifejlesztett megoldásokat a saját környezetükben lehet tesztelni, javítani és összehasonlítani. A szükséges adatáramlás a konfigurációs fájl alapján jön létre. Az adatrekordok későbbi előfeldolgozásának, előrejelzésének, utófeldolgozásának és tárolásának elvégzéséhez a rendszer meghatározza az adatok származását. Az intuitív webes felület felügyeli a futásidejű viselkedést. Információkat nyújt a működőképességről és a végrehajtási időkről. Ezenkívül ugyanazon a platformon új megoldásokat is egyszerűen ki lehet fejleszteni anélkül, hogy a már bekötött folyamatokat meg kellene szakítani. A változtatásokat rugalmasan elvégezheti a felhasználó maga, egy szervizpartner vagy a Phoenix Contact egyik szakértője. Az adatáramlások futásidőben történő kiegészítésének lehetősége nagyfokú rugalmasságot kínál a felhasználónak.
Az MLnext Creation lehetővé teszi neurális hálózatok létrehozását és paraméterezését. Mivel az alkalmazás egy konfigurációs fájl alapján működik, nincs szükség semmilyen programozói ismeretre. Az automatikus naplózás révén minden feldolgozási lépést egyenként rögzít a rendszer, és szabványosított jelentést készít ezekről. Az adott alkalmazási eset szempontjából optimális neurális hálózat kiválasztásához több modellt lehet gyorsan összehasonlítani egymással. A jelentések alapján a konfigurációs fájlt később megfelelően módosítani lehet.
Elérhetőség
Termékek
Még nem találta meg a megfelelő terméket?
Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.