2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Tájékoztatunk, hogy 2025. évi kiszállítással kért rendelések leadási határideje, németországi készletről: december 10. Irodánk és raktárunk 2025. december 12-13-án, valamint 2025. december 24. és 2026. január 4. között zárva tart. Ezeken a napokon az árukiszállítás szünetel, és ügyfélszolgálatunk sem lesz elérhető.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Október 17-18-án leltár miatt az árukiszállítás szünetel.Ügyfélszolgálatunk pénteken ügyeleti rendben elérhető, szombaton irodánk zárva tart.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
📞 Elérhetőségünk megváltozott! Új központi telefonszámunk: +36 20 499 7000
Gyors és egyszerű adatgyűjtés
Intelligens adatgyűjtés a kompakt Data Collection Box adatgyűjtő dobozunkkal – az érzékelőktől és mérőmoduloktól a felhőig
Adatgyűjtés a gyártás menetének káros befolyásolása nélkül
A gyártás sikeres digitalizálásának kulcsát az adatok jelentik. Naponta számtalan információt képez a rendszer az adatokból. Ezek az információk felhasználhatók például a termelés optimalizálására vagy új üzleti modellek létrehozására. Ezeknek valós időben hozzáférhetőnek és minden pillanatban kiértékelhetőnek kell lenniük. A termelékenység növeléséhez a teljes gyárat átfogó, mégis egyedileg illeszthető adatgyűjtési koncepciót kell megvalósítani. Ennek a koncepciónak mind a régi, mind az új berendezéseket figyelembe kell vennie. Különösen a barnamezős létesítményekre jellemző az, hogy a megfelelő szabványos interfészek, pl. az MQTT vagy az OPC UA nem állnak rendelkezésre a teljes területen. Az IIoT és a Big Data szempontjából a ma gyára sok gyűjthető adatot kínál. Míg régebben a mért értékeket, pl. a hőmérsékletet, a vízmennyiséget, a nyomásállapotokat vagy a gép más adatait helyileg gyűjtötték és egyedileg értékelték ki, addig manapság az adatok gyűjtése, összevezetése és kiértékelése azok összességében történik. Ezáltal átfogó képet lehet kapni a gyártásban részt vevő gépek, berendezések és folyamatok tényleges állapotáról. A felhasznált erőforrások áttekintése mellett így a lehetséges folyamat- vagy minőségi hibákat is azonosítani lehet az új potenciálok feltárása érdekében. Csak ezen a módon lehet a gyárakat lépésről-lépésre fenntartható, csökkentett CO₂-kibocsátású nettó zéró gyárrá alakítani, a teljes létesítmény megnövelt hatékonysága (OEE) mellett.
Megoldás
A folyamatok optimalizálása és fenntarthatóság a megnövelt áttekinthetőségnek köszönhetően
A hatékony adatgyűjtés elengedhetetlen a gyártási folyamat teljes átláthatóságának eléréséhez. Ez az átláthatóság lehetővé teszi a fenntartható és hatékony termelést. A Data Collection Box használatával sok energia- és folyamatadat gyűjthető össze a folyamatos üzemelés befolyásolása vagy zavarása nélkül. A moduláris és kompakt kialakítás révén a doboz különböző változataival mind a zöldmezős, mind a barnamezős alkalmazásokat gond nélkül meg lehet valósítani.
Minden felhasználási esettel összehangolva
A Data Collection Box alkalmazásával minden kihívásnak meg lehet felelni
A Data Collection Boxot a legkülönfélébb módon lehet az energia- és folyamatadatok gyűjtésére használni, a zöldmezős és a barnamezős beruházásoknál egyaránt. Az összegyűjtött adatok tárolása a legtöbb esetben helyileg történik, de csekély illesztéssel továbbítani is lehet azokat IT-vagy felhőszolgáltatások felé; utóbbira jó példa a PROFICLOUD. Ön szabványosított dobozok vagy teljesen egyediesített változatok közül választhat. Az egyediesítés nem korlátozódik a hardverre, hanem a szoftver területére is kiterjed.
Az Ön igényeinek megfelelő Data Collection Box kiválasztásakor csupán a következő két lépést kell megtennie.
1. lépés: Milyen adatokat kell gyűjteni?
Minden adattípushoz a megfelelő felszerelést
Az Ön gépei és berendezései energiaadatainak gyűjtésére széles termékválasztékot kínálunk. Így Ön a követelményeihez hangolt, megfelelő mérőkészülékeket és a hozzájuk tartozó összetevőket tudja kiválasztani. Az EMpro energiamérő készülékekkel pl. az Ön adatait vagy helyileg a hálózatba, vagy közvetlenül a felhőbe lehet továbbítani. Fedezze fel az intelligens adatgyűjtés sokféleségét, és egyengesse a fenntartható energiamenedzsment felé vezető utat.
Ha a folyamatadatok gyűjtésére, pl. egy meghatározott folyamat időtartamának meghatározására van szükség az Ön létesítményében, akkor távoli I/O rendszereink a Data Collection Box „után kiáltanak”. A fókuszban itt az Axioline F és SE sorozatú I/O rendszerek állnak.
A gyártás szükséges adatainak gyűjtéséhez és további feldolgozásához az I/O rendszer mellett megfelelő vezérlőkre, IPC-kre vagy EPC-kre van szükség. A PLCnext Technology vezérlőivel és EPC-ivel Ön sokféle különböző kivitelhez férhet hozzá. Ezt a termékkínálatot nagy teljesítőképességű IPC-k széles választéka egészíti ki.
2. Melyik Data Collection Box felel meg az Ön feladatának?
Már készre konfigurált, vagy egyedileg létrehozott? Válassza ki az alkalmazásához illeszkedő dobozt.
Az előre gyártott változatokkal különböző szabványosított megoldások állnak rendelkezésre. Mivel ezeket különböző alkalmazásokban már ellenőriztük és alkalmazásra készek, csupán kevés paraméterezést kell elvégezni. Ez lehetővé teszi a Data Collection Box gyors üzembe helyezését.
A dobozok továbbá CE-tanúsítással vannak ellátva. Igény esetén alternatív tanúsításra (pl. UL vagy CCC) is lehetőség van.
Ha egyik szabványosított változat sem elégíti ki teljesen az Ön követelményeit, akkor az előre gyártott megoldásokat új változatok alapjaként lehet felhasználni.
Ennek során Ön saját maga választhatja ki azt, hogy mely modulokat kívánja a folyamat- és energiaadatgyűjtéshez, valamint az adatok feldolgozásához felhasználni, illetve milyen fajtájú házra van szüksége. Akár külső gyártók összetevőinek bevonása is lehetséges.
Nagyon eltérő követelmények és alkalmazások esetén Önnel együtt akár egy teljesen új Data Collection Boxot is kifejlesztünk. Az adatfeldolgozó, folyamat- és energia-adatgyűjtő modulok, valamint a ház mellett Ön az összes egyéb paramétert is szabadon megválaszthatja. Ezzel garantálni lehet azt, hogy a Data Collection Box ideális módon az Ön alkalmazási esetéhez és igényeihez legyen illesztve.
A Data Collection Box az OT terület adatgyűjtéséhez van kialakítva. A nyílt PLCnext Technology vezérlőplatformnak köszönhetően egyszerűen és gyorsan bővíthető. Így az IIoT-keretrendszer révén az OT-n túlmenő adatcsere valósítható meg. A keretrendszerrel tetszőleges IT- vagy felhőrendszer elérhető a korlátlan adatcsere céljából. A már meglevő OT-, IT- és felhőcsatolókon kívül Ön saját csatolókat is hozzáadhat.
Ezenkívül az MLnext rendszerrel egy gépi tanulási szoftver is rendelkezésre áll, amellyel még nagy és bonyolult adattömegek is egyszerűen kiértékelhetők a neurális hálózatok révén. Ön különböző változatok közül választhat, amelyeknél a kiértékelés kézzel, félautomatikusan vagy automatikusan indítható. Az MI-alapú algoritmusok segítségével megfelelő optimalizálásokat lehet elvégezni, pl. az Ön digitális gyárának folyamataiban.
Önnek nyújtott előnyök
Az előre gyártott megoldásoktól az egyedi változatokig az Ön alkalmazási esetének és igényeinek megfelelő terméket kínálunk.
A folyamat- és energiaadatok gyűjtésére szolgáló intelligens termékek lehetővé teszik a könnyű és hibátlan üzembe helyezést az Ön gyártásában.
Az IIoT keretrendszer opcionális bővítése lehetővé teszi a korlátlan adatcserét az OT, illetve az IT és a felhőszolgáltatások között.
Az optimalizálások még célzottabb és gyorsabb megvalósításához az MLnext opcionális MI-bővítésével a nagy adatmennyiségeket is intelligensen elemezni lehet.
Számos ügyfelünk már ma élvezi a globális, telephelyeken átívelő adatgyűjtési koncepció előnyeit, amit az egyedi és méretezhető megoldásnak köszönhetően az ő igényeiknek és erőforrásaiknak megfelelően alakíthattunk ki.
Intelligens adatgyűjtés a PLCnext Factory gyárban
Az energiafogyasztások egyszerű mérése
Cégünk elektronikai gyártóhelyén, a PLCnext Factory Bad Pyrmont (Németország) telephelyén naponta átlagosan 2,7 millió adatpontot gyűjtünk be. Az erőforrásokat hatékonyan felhasználó gyártás kialakításához a Data Collection Boxokat már sok helyen alkalmazzák. Szakértőink az adatgyűjtés mai kihívásairól beszélgetnek. Ön azt is felfedezheti, hogyan lehet a doboz megfelelő változatát a gyakorlatban egyszerűen és gyorsan bekötni.
Szívesen támogatjuk Önt a hatékony, fenntartható és biztonságos gyár felé vezető úton.
Termékek
Nagy teljesítőképességű összetevők csupán egyetlen kompakt dobozban
Tápellátások
UNO POWER tápegységeink felépítésüknek és nagy teljesítménysűrűségüknek köszönhetően különösen a kompakt kapcsolódobozokban jelentenek optimális megoldást a legfeljebb 960 W-os terhelésekhez.
A nyílt PLCnext Technology vezérlőplatformmal Ön is élvezheti a különösen nagy nyíltságot. A felhasználástól függően választhat vezérlőt vagy EPC-t abból a célból, hogy a szükséges teljesítmény az Ön alkalmazása rendelkezésére álljon.
A Phoenix Contact IP20 és IP65/67 védettségű távoli I/O rendszerei felhasználhatók az összes szokásos buszrendszerhez és hálózathoz. Ezekkel a szükséges folyamatadatok közvetlenül a Data Collection Boxba kerülnek.
A kompakt ház lehetővé teszi a Data Collection Box elhelyezését az Ön berendezésére vagy a talajba. Ön választhat továbbá különböző anyagú (pl. műanyag vagy rozsdamentes acél) házak közül, és ezáltal minden környezeti feltételnek megfelelhet.
Még nem találta meg a megfelelő terméket?
Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.