A rugalmas PLCnext Engineer szoftverplatformmal Ön olyan ingyenes szoftvert kap, amellyel egyetlen eszközben egyesítve lehet megoldani a PLCnext Control valamennyi műszaki tervezési feladatát. A szoftver lehetővé teszi a konfigurálást, az IEC 61131-3 szerinti programozást, a biztonsági programozást, a megjelenítést és a diagnosztikát, valamint kiegészítő programokkal (add-in) további funkciókkal és interfészekkel bővíthető.
A PLCnext Engineer lehetőséget kínál Önnek arra, hogy meghívhasson magas szintű nyelven írt programokat vagy MATLAB® Simulink® modelleket, ezeket egy PLCnext Control rendszeren üzembe helyezhesse és menedzselhesse. Ezáltal a magas szintű nyelven írt kódot kényelmesen össze lehet kötni a standard automatizálással.
Axioline Smart Elements, Kommunikációs modul, soros adatátvitel, Kommunikációs modul; Folyamatadat-szélesség: 64 bájt, Átláthatósági protokoll, Végpont–végpont protokoll, Modbus/RTU (klienstámogatás), Modbus/RTU (szervertámogatás); interfész: RS-485: 1; Átviteli sebesség: 100 bit/s ... 230400 bit/s; védettség: IP20