Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PV ágfelügyelet az Ön napelemes rendszerének monitorozására

PV ágfelügyelet

A PV berendezésfelügyelet terén a fotovillamos ágfelügyelet a hatásfok növelésének központi eleme. A zavarok felismerése és célzott ellenintézkedések megtétele: a SOLARCHECK fotovillamos ágfelügyeleti rendszer megbízhatóan tájékoztat fotovillamos rendszer teljesítményéről. A rendszer segítségével azonnal reagálhat az egyes ágak teljesítményveszteségére, amelynek pl. panelsérülés, érintkezési vagy kábelezési hiba lehet az oka.

Önnek nyújtott előnyök

  • Alacsony költség- és vezetékezési ráfordítás, mivel nincs szükség további hálózati tápegységre a készülékcsatlakozó dobozban
  • A ágdobozok rugalmasan tervezhetők a 4 és 8 csatornás változatokkal
  • Helytakarékos telepítés a kompakt kialakításnak köszönhetően
  • Egyszerű integrálás felügyeleti rendszerekbe a Modbus/RTU kommunikáció révén
  • A távjelző érintkezők felügyelete kiegészítő digitális bemenettel

Termékáttekintés: SOLARCHECK fotovillamos ágfelügyeleti rendszer

SOLARCHECK fotovillamos ágfelügyeleti rendszer
SOLARCHECK feszültségmérő modul
Fotovillamos ágfelügyelet
SOLARCHECK feszültségmérő modul
SOLARCHECK fotovillamos ágfelügyeleti rendszer

A moduláris SOLARCHECK fotovillamos ágfelügyeleti rendszer különböző áram- és feszültségmérő készülékekből és a hozzájuk tartozó kommunikációs modulból áll.

SOLARCHECK feszültségmérő modul

A kommunikációs modul összegyűjti a mérőmoduloktól az értékeket és továbbadja őket a központi irányítórendszernek. Egyidejűleg biztosítja a terepi mérőmodulok tápfeszültség-ellátását. A kommunikációs modult Modbus/RTU résztvevőként integrálhatja egy meglévő hálózatba.

  • Maximum nyolc mérőmodul csatlakoztatásához és mért adatainak begyűjtéséhez
  • Az adatok rendelkezésre bocsátása a fölérendelt vezérlők számára
  • A csatlakoztatott mérőmodulok tápellátása

Fotovillamos ágfelügyelet

Egy csupán 22,5 mm széles árammérő modul Hall-érzékelők segítségével érintkezésmentesen méri az Ön fotovillamos rendszerének jellemző adatait, és továbbítja azokat a kommunikációs modulnak. 4 és 8 csatornás változatok kaphatók.

  • 8/4 csatornás árammérés 20 A DC-ig
  • Visszáramok felismerése -1 A-ig
  • Digitális bemenet pl. túlfeszültség-védelmi modulok távjelző érintkezőinek felügyeletére
  • Tápellátás a kommunikációs modulon keresztül

SOLARCHECK feszültségmérő modul

A feszültségmérő modullal 1 500 V-ig lehet egyenfeszültséget mérni. A modul egyaránt alkalmas földelt és szigetelt napelemes rendszerek mérésére. A feszültségmérést a felügyeleti rendszeren kívül, egyszerű analóg műszerként is rugalmasan használni lehet.

  • Feszültségmérés 1500 V DC-ig tetszőleges földelésű napelemes rendszerekben
  • Csatlakozás és tápellátás a 8 csatornás SOLARCHECK árammérő modul e célra szolgáló analóg bemenetén keresztül
  • A mért feszültségérték kiadása analóg jel formájában
  • Választhatóan leválasztható a SOLARCHECK kapcsolatról, és külön is használható

20 ágas generátor-csatlakozódoboz, 1 500 V DC ágfelügyelettel

Ilyen egyszerű a fotovillamos ágak felügyelete a SOLARCHECK rendszerrel

Az áramvezetékek gyorsan és egyszerűen átvezethetők a mérőmodul nyílásain. A kétvezetős kommunikációs kábel egyúttal a mérőmodulok tápellátására is szolgál. Így egy kommunikációs modullal akár 16 mérőmodul is ellátható – kiegészítő tápegység nélkül. A mindössze 22,5 mm széles mérőmodul a legkisebb helyen fogja össze a vezetékeket. Ez helymegtakarítást jelent a kapcsolószekrényben. Kombináljon 4 és 8 csatornás árammérő modulokat, hogy optimális illeszthesse a rendszert alkalmazásához.

Alkalmazási példa: fotovillamos ágak felügyelete

A mérőrendszerrel egyidejűleg max. 64 egyenáramot és nyolc egyenfeszültséget lehet mérni. Teljes kiépítés esetén egyetlen kommunikációs modulra 16 mérőmodul köthető. A kéteres kommunikációs vezeték egyúttal a mérőmodulok tápellátására is szolgál. Ezáltal ehhez a kiépítéshez csak egyetlen központi tápegységre van szükség a kommunikációs modulban.

Automatizálás és megjelenítés
Használja a folyamatos üzemi adatgyűjtést és adatmenedzsmentet, így megnövelheti fotovillamos rendszerének hatásfokát és teljesítményhozamát. A Phoenix Contact automatizálási és megjelenítő eszközei lehetővé teszik a szabadtéri rendszerek globális hálózatba kapcsolását. Ezáltal Ön folyamatosan képes lesz az adatok gyűjtésére és kiértékelésére. A SOLARCHECK rendszer nyílt regiszterstruktúrája egyszerű és gyors bekötést kínál az Ön egyedi szoftverkörnyezetébe.

A rendszer topológiájának grafikus ábrázolása a fotovillamos ágak felügyeletéhez

A kommunikációs modul összegyűjti az árammérő modulok mérési értékeit, és ezeket RS-485-ön (Modbus) keresztül továbbítja a fölérendelt vezérlőhöz.

  • Egy árammérő modullal maximum nyolc ill. négy ágáram mérhető.
  • Egy kommunikációs modulra maximum nyolc tetszőleges típusú árammérő modul csatlakoztatható.
  • A 2 vezetős kommunikációs vezeték egyúttal a mérőmodulok tápellátására is szolgál. Ennek köszönhetően nincs szükség kiegészítő terepi tápellátásra.
  • A feszültségmérő modul csatlakoztatása és tápellátása a 8 csatornás árammérő modul e célra szolgáló analóg bemenetén keresztül történik.
  • Egy nyílt regiszteren keresztül a kommunikációs modulból minden mérési érték kiolvasható.
Intelligens energiamonitoring
Termékek és szolgáltatások az Ön energiamenedzsmentjéhez

Az energia egyszerű menedzselése: innovatív és egymással összehangolt érzékelő- és méréstechnikai termékeink választéka sok ráfordítást takarít meg Önnek az energiaadatok rögzítése során. A jövőorientált kommunikációs megoldások és digitális szolgáltatások segítik Önt az adatok integrálásában, további feldolgozásában és előkészítésében.

Brosúra
Brosúra: Energiamonitoring