EMpro AC és DC energiamérők elszámolási célokra

Energiamérők elszámolási célokra

Az elszámolási célú energiamérők lehetővé teszik az energiaadatok költséghelyek szerinti pontos elszámolását. A MID-engedéllyel ellátott EMpro AC energiamérők mind a négy kvadránsban mérik az összes fontos elektromos jellemzőt, például az áramokat, feszültségeket, teljesítménytényezőket és teljesítményeket. Az EMpro DC energiamérők lehetővé teszik az áram és a feszültség közvetlen mérését akár 650 A / 1000 V DC-ig. A szokásos kommunikációs interfészeken keresztül bocsátja a mérési adatokat rendelkezésre.

Go to Product Detail Page for item 1269236
EEM-PM157-SLP - Mérőkészülék
EEM-PM157-SLP - Mérőkészülék
1269236

Egyenáramú energiamérő közvetlen méréssel 1000 V-ig / 650 A-ig, RS-485 interfészekkel a programozószoftver töltőállomás és a DC töltésvezérlő felé, a töltőkábel-veszteségek korrekciója, üzemi hőmérséklet +80 °C-ig, elszámolási célokra tanúsítva

Új termékek

MID engedéllyel ellátott váltakozó áramú energiamérők

AC energiamérők elszámolási célokra

Adatgyűjtés, kommunikáció és elszámolás

A MID engedéllyel ellátott, 2014/32/EU szerinti, váltakozó áramú EMpro-AC energiamérők lehetővé teszik az energiaadatok költséghelyenkénti, pontos elszámolását (submetering). Mind a négy kvadránsban mérik az összes olyan fontos elektromos jellemzőt, mint az áramok, feszültségek, teljesítménytényezők, teljesítmények és energiaértékek.

Fő jellemzők

  • Közvetlen mérés max. 100 A AC (3 fázis) / 45 A AC (1 fázis) értékig
  • Mérés áramváltón keresztül: szekunder 1 A / 5 A
  • C pontossági osztály (EN 50470-3)
  • Üzemi hőmérséklet: -40 °C – +70 °C
  • Bemeneti feszültségtartomány: 100 V AC – 277 V AC (fázis / nullavezető) / 173 V AC – 480 V AC (fázis / fázis)

Önnek nyújtott előnyök

  • Közvetlen árammérés 100 A AC-ig a teljes -40 és +70 °C közötti hőmérséklet-tartományban
  • Az EN 50470-3 szabvány szerinti C pontossági osztály és az IEC 62053-21 szabvány szerinti 0,5 pontossági osztály betartása
  • Egyszerű, intuitív kezelés és leolvasás a háttérvilágítású LCD kijelzőn keresztül
  • Egyszerű busz- és hálózati csatlakoztatás Modbus/RTU vagy Modbus/TCP interfészen keresztül
  • EMpro többfunkciós energiamérő készülékeken alapuló Modbus regiszter

EMpro energiamérők elszámolási célokra

Elszámolási célú EMpro energiamérők összehasonlítása

EMpro váltakozó áramú energiamérők
EMpro egyenáramú energiamérők
EMpro váltakozó áramú energiamérők

 

EMpro egyenáramú energiamérők

Maximális bemeneti áram Közvetlen mérés: 45 A AC (1 fázis); 100 A AC (3 fázis) Közvetlen mérés 650 A DC-ig
. Áramváltó: 1 A / 5 A AC (3 fázis)
Bemeneti feszültségtartomány 1 fázisú: 1 x 184 V ... 276 V 1 000 V DC
. 3 fázisú: 3 x 173 V ... 480 V (Ph/Ph) / 100 V ... 276 V (Ph/N)
Kommunikációs protokollok Modbus/TCP és Modbus/RTU SLIP (Serial Line Internet Protocol)
EMpro váltakozó áramú energiamérők

AC energiamérők elszámolási célokra

A MID tanúsítvánnyal rendelkező energiamérők lehetővé teszik az almérés, azaz az energiaadatok költséghelyspecifikus számlázásának alkalmazását. A mérőkészülékek mind a négy kvadránsban mérik az olyan legfontosabb elektromos jellemzőket, mint az áramok, feszültségek, teljesítménytényezők, teljesítmények és energiaértékek. Ez tájékoztatást nyújt a hatásos és meddő energia kínálatáról és vételéről. Az adatok a szokásos kommunikációs interfészeken keresztül jutnak tovább a fölérendelt irányítórendszerbe, pl. az energiamenedzsment-rendszerbe.

  • Egyenáramú mérés 45 A AC (1~) / 100 A AC (3~) értékig
  • Megfelelés a C vagy és 0,5 pontossági osztálynak
  • Egyszerű busz- és hálózati csatlakozás Modbus/RTU vagy Modbus/TCP segítségével
  • Kevesebb programozási erőfeszítés a szabványosított Modbus regiszternek köszönhetően
  • Intuitív működés és leolvasás az LCD kijelzőn keresztül

Az Önnek nyújtott előnyök részletezése:

EMpro váltakozó áramú energiamérő marketingmotívum az áramváltó bemenet, a közvetlen mérés és a hőmérséklet-tartomány ikonjaival
Az EMpro váltakozó áramú energiamérő oldalsó feliratozásának nézete felnagyított képen
Energiamérő hálózati kábellel és ikonokkal Modbus/RTU-hoz, Modbus/TCP-hez és S0 interfészhez
EMpro váltakozó áramú energiamérő és EMpro többfunkciós energiamérő készülék ikonokkal ugyanahhoz a Modbus.registerhez
EMpro váltakozó áramú energiamérő megvilágított kijelzővel
EMpro váltakozó áramú energiamérő marketingmotívum az áramváltó bemenet, a közvetlen mérés és a hőmérséklet-tartomány ikonjaival

Az EMpro váltakozó áramú energiamérők támogatják az egyfázisú kétvezetős, háromfázisú háromvezetős és háromfázisú négyvezetős alkalmazásokat, és közvetlen mérés vagy áramváltó változatban is elérhetők. Az akár 100 A váltakozó áram közvetlenül mérhető a teljes -40 és +70 °C közötti hőmérséklet-tartományban. Az áramváltón keresztül történő mérési bemenet konfigurálható 1- vagy 5-A áramváltókhoz, ahol a transzformátor aránya paraméterezhető.

Az EMpro váltakozó áramú energiamérő oldalsó feliratozásának nézete felnagyított képen

A külső bejelentett szervezet által MID-tanúsítvánnyal ellátott, pontos eszköz magas szintű biztonságot nyújt Önnek. A 2014/32/EU európai mérőműszer-irányelv (MID) megkülönbözteti az A, B és C pontossági osztályokat, amelyek megfelelnek az IEC 62053-21 2., 1. és 0,5. osztályának. Az EMpro váltakozó áramú energiamérők megfelelnek a C vagy 0,5. pontossági osztálynak, és alkalmasak a kereskedelmi és ipari szektor megnövekedett követelményeinek.

Energiamérő hálózati kábellel és ikonokkal Modbus/RTU-hoz, Modbus/TCP-hez és S0 interfészhez

A beépített energiamérők hálózatba kapcsolhatók egymással az általános kommunikációs protokollokon, például a Modbus/RTU-n vagy Modbus/TCP-n keresztül, és közvetlenül kommunikálhatnak az energiaadat-kezelő rendszerrel. Ez kiküszöböli a közvetlen helyszíni mérőleolvasás időigényes folyamatát. Mind a négy kvadránsban elsősorban az energiaértékeket figyelik meg. A megfelelő protokoll kiválasztása az alkalmazás egyedi követelményeitől függ.

EMpro váltakozó áramú energiamérő és EMpro többfunkciós energiamérő készülék ikonokkal ugyanahhoz a Modbus.registerhez

A különböző típusú mérőkészülékek számos alkalmazási területen használatosak. A betáplálási ponton többfunkciós energiamérőket használnak a méréshez, az engedély energiamérőket pedig a számlázáshoz. Energiamérő készülékünk mind ugyanazt a nyelvet beszélik. Az energiamérők Modbus regiszterei a többfunkciós EMpro energiamérőkön alapulnak. Ezáltal megtakarítható a programozási munka és végső soron a további költségek is.

EMpro váltakozó áramú energiamérő megvilágított kijelzővel

Az adatok le-, illetve kiolvasását az EN 50470-1 szabvány szerinti rendeltetésszerű használat körülményei között gond nélkül biztosítani kell. A váltakozó áramú energiamérők háttérvilágítású LCD-kijelzőjén az összes elektromos paraméter és a kijelzőlapokon keresztül elérhető konfigurációs paraméterek láthatók. A kommunikációs interfészen keresztül további konfigurációs paraméterek is beállíthatók. Az elülső négy mechanikus gomb az adatok vezérlésére és programozására szolgál.

Hitelesítési engedéllyel rendelkező EMpro DC energiamérők

DC energiamérők elszámolási célokra

A helytakarékos EMpro egyenáramú energiamérők lehetővé teszik az áramok és feszültségek elszámolási célokra történő, közvetlen mérését akár 650 A/1 000 V egyenáramig. Az OCMF formátumú adatokkal és a kalibrációs naplóval ellátott, hamisításbiztos kialakítás ideális megoldást jelent a töltőhálózatban való használatra.

  • Helytakarékos, pontos egyenáramú közvetlen mérés 650 kW-ig
  • Szabotázsbiztos elektromechanika és firmware
  • Nagy megbízhatóság a kiterjesztett hőmérsékleti alkalmazási tartománynak köszönhetően
  • Könnyű integráció az egyszerűsített pont-pont protokollnak köszönhetően
  • Ideális az elektromobilitáshoz

Az Önnek nyújtott előnyök részletezése:

EMpro egyenáramú energiamérő ikonokkal egyenáramú méréshez 650 kW-ig és pontossági osztályokkal
EMpro egyenáramú energiamérők ikonokkal elszámolási célokra és titkosításhoz
EMpro egyenáramú energiamérők az alkalmazási hőmérséklet-tartomány ikonjával
EMpro egyenáramú energiamérők RJ12 és SLIP protokoll ikonokkal
Egy egyenáramú töltési folyamat topológiája
EMpro egyenáramú energiamérő ikonokkal egyenáramú méréshez 650 kW-ig és pontossági osztályokkal

Az EMpro energiamérők 650 kW-ig mérik a teljesítményt a B pontossági osztály (EN 50470-3) szerint. A mérés közvetlenül egy söntön keresztül történik. A kompakt méreteknek köszönhetően értékes helyet takaríthat meg az alkalmazásban.

EMpro egyenáramú energiamérők ikonokkal elszámolási célokra és titkosításhoz

Az EMpro egyenáramú energiamérők rendelkeznek a kWh pontosságú elszámolási rendszerekben való használathoz szükséges engedélyekkel. A hardver és a firmware hamisításbiztos kialakítása védelmet nyújt az illetéktelen hozzáféréssel szemben. Ezenkívül a kalibrálási napló minden olyan eseményt rögzít, amely hatással van az elszámolásra.

EMpro egyenáramú energiamérők az alkalmazási hőmérséklet-tartomány ikonjával

Az EMpro energiamérők nagy megbízhatóságot és kibővített hőmérsékleti alkalmazási tartományt kínálnak Önnek: a termékek kompakt kialakításuk ellenére hatékony hőleadást biztosítanak, és akár 650 kW egyenáramú teljesítményig, +80 °C-ig terjedő hőmérsékleten is alkalmasak. Rendkívül alacsony hőmérsékleten, akár -40 °C-ig is gond nélkül használhatóak.

EMpro egyenáramú energiamérők RJ12 és SLIP protokoll ikonokkal

Az integrált RS-485 interfész az egyszerűsített SLIP protokollal (Serial Line Internet Protocol) lehetővé teszi a mérési adatok kommunikálását a magasabb szintű irányítórendszerek felé. Spóroljon a kábelezési munkával az RJ12-es dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően, amelyek többszörös kialakításuknak köszönhetően megkönnyítik több egyenáramú energiamérő soros csatlakoztatását.

Egy egyenáramú töltési folyamat topológiája

Az energiaadatok tárolásának köszönhetően biztosított a töltési folyamatok állandó nyomon követhetősége. Ezenkívül minden elszámolással kapcsolatos esemény, például a kábelellenállás beállítása is, rögzítésre kerül a kalibrációs naplóban. Az elszámolással kapcsolatos adatokat küldje meg OCMF formátumban a biztonságosan azonosított végkészülékekre. Használja ki a CHARX DC töltésvezérlőből, EMpro egyenáramú fogyasztásmérőből és a Phoenix Contact egyéb termékeiből álló integrált hálózati megoldásokkal járó előnyöket.

Intelligens energiamonitoring
Termékek és szolgáltatások az Ön energiamenedzsmentjéhez

Az energia egyszerű menedzselése: innovatív és egymással összehangolt érzékelő- és méréstechnikai termékeink választéka sok ráfordítást takarít meg Önnek az energiaadatok rögzítése során. A jövőorientált kommunikációs megoldások és digitális szolgáltatások segítik Önt az adatok integrálásában, további feldolgozásában és előkészítésében.

Brosúra
Brosúra: Energiamonitoring

Alkalmazási példák váltakozó áramú és egyenáramú energiamérőkre Íme néhány példa arra, hogy milyen esetekben fontos a költséghely-specifikus energiaadat-gyűjtés és -elszámolás

Interaktív kép: Alkalmazási példák váltakozó áramú és egyenáramú energiamérőkre
Az energia tárolása és szükség szerinti felhasználása
A napenergiából, szélenergiából stb. származó felesleges áram átmenetileg akkumulátoros tárolókban kerül tárolásra, majd szükség szerint felhasználásra. A tárolótartály kis helyen nagy teljesítményt kínál, és az intelligens akkumulátorvezérlőnek köszönhetően gyorsan tölthető és lemeríthető. A töltési és kisütési folyamatok felügyeletére olyan energiamérőket használnak, amelyek különbséget tesznek az áram leadása és vételezése között.
Töltőhálózat és terhelésmenedzsment parkolóházakban
Jellemzően 11–22 kW AC töltőteljesítmény és legalább 50 kW DC töltőteljesítmény kerül telepítésre. A félig nyilvános területeken az elektromos járművek akár 22 kW váltakozó áramú energiával is tölthetők, ha hosszabb ideig parkolnak. A rövidebb töltési időkhöz 50 kW-nál nagyobb egyenáramú töltőpontok állnak rendelkezésre. Az energiafelügyelet méri a hálózati terhelést. A töltésszabályzó az adatokat a terhelésmenedzsmenthez használja fel a csatlakoztatott terhelés optimális kihasználása és a túlterhelés elkerülése érdekében.
Egyedi elszámolás vasútállomásokon
A vasútállomások üzemeltetői és más tulajdonosok között, akik például vásárlási lehetőséget kínálnak és vendéglátóhelyeket üzemeltetnek, a nap végén minden energiafogyasztást a MID szerint kell elszámolni: az általános fogyasztás (világítás, mozgólépcsők, fűtési, szellőztetési és klímaalkalmazások) szerint; az egyedi fogyasztás (például pékség, étterem, büfé) szerint; végül közlekedési eszközök (például elektromos váltófűtő berendezések) szerint. A mérőeszközök általában terepi busz interfészen keresztül csatlakoznak az energiaadat-kezelő rendszerhez, így nincs szükség közvetlen helyszíni leolvasásra.
Fogyasztásfelügyelet bérlakásokban
A ház vagy a lakás aktuális energiafogyasztásának mindig leolvashatónak kell lennie. Mennyi elektromos energiára van szüksége a töltőállomásomnak? Mennyi egyéb energiára van szükség? A soros beépítésű energiamérők, más néven köztes mérők, fixen be vannak építve az elosztószekrénybe, és rögzítik az egyes területek energiafogyasztását.
A középületek energiamenedzsmentje
Az emelkedő energiaköltségek, a szűkös költségvetés és az éghajlatvédelem hatékony energiafelhasználást követelnek meg a közintézményekben. Az épületek sokfélesége és energetikai helyzete összetett feladattá teszi az energiamenedzsmentet. A 2014/32/EU MID-irányelvnek megfelelő, elszámolási célú energiamérőkkel, mérőkészülékekkel és szoftverrel végzett, digitalizált energiamonitoring optimális megoldást jelent.
Egyedi elszámolás szállodákban, üzletekben és éttermekben
Az épületek egyre összetettebbé válnak, és a szállodaüzemeltetők, vendégeik és a házon belüli külső vendéglátók között egyedi elszámolást kell biztosítani. Meg kell határozni a mélygarázsban lévő töltőállomások fogyasztását, és el kell határolni a saját napelemcellákból származó villamos energiát. A külső vendéglátók fogyasztását ki kell számlázni. A 2014/32/EU MID irányelvnek megfelelő energiamérők adójogi szempontból megfelelő elszámolásokhoz használatosak.
Az elektromobilitási infrastruktúra töltési folyamatainak menedzselése
A töltőhálózat kiépítésekor 11–22 kW AC töltőteljesítményt és legalább 50 kW DC töltőteljesítményt telepítenek. A nyilvános töltőállomások rövid töltési időt és nagy töltőteljesítményt igényelnek, hogy gyorsan lehessen folytatni az utat. A gyorstöltés 50 kW-tól kezdődik, és magában foglalja a High Power Charging (HPC) nagy teljesítményű töltést 150 kW DC-től. Az energiafelügyelet méri a hálózati terhelést, a töltésszabályzó pedig ezeket az adatokat használja a terhelésmenedzsmenthez a csatlakoztatott terhelés optimális kihasználása és a túlterhelés elkerülése érdekében.
Termelőgépek iparvállalatoknál
A termelésben a kis fogyasztóktól (mint a világítás) kezdve a motorokon keresztül a nagy fogyasztókig (mint a fröccsöntőgépek) sokféle fogyasztó megtalálható. Az állapotfelügyelet növeli az energiahatékonyságot és javítja a CO2-lábnyomot. Mind a négy kvadránsban elsősorban az energiaértékeket figyelik meg. A jövőben törekedni kell az egyenáramú hálózatok használatára, mivel ezek nagyobb energiahatékonyságot tesznek lehetővé.
Átláthatóság az adatközpontokban
Az adatközpontok megszakítás nélkül biztosítják az információtechnikai komponensek ellátását, és a redundanciák révén biztosítják a termelékenységet. Erre a célra komplex tápellátó rendszereket, UPS-berendezéseket és a hálózatot helyettesítő berendezéseket használnak. A növekvő adatmennyiségek nagyfokú rendelkezésre állást igényelnek egészen a költséghelyek menedzseléséig. A 2014/32/EU MID-irányelvnek megfelelő energiamérők átláthatóságot teremtenek, és az elszámolás szempontjából fontos feladatokat látnak el.
Egyedi elszámolás repülőtereken
A repülőterek üzemeltetői és a különböző ingatlanok, például üzletek, éttermek, irodák és szállodák között az összes energiafogyasztást a MID szerint kell elszámolni: az általános fogyasztástól (világítás, mozgólépcsők, fűtési, szellőztetési és klímaalkalmazások; poggyászkezelés, kifutópálya kivilágítása) az egyéni fogyasztásig (éttermek, irodák). Az elszámolással kapcsolatos adatokat gyorsan fel kell dolgozni és az Ethernet interfészen keresztül elérhetővé kell tenni.